Ubah Bahasa :

Program chainflex®® menawarkan kabel bus yang tepat untuk setiap kebutuhan
Sifat transmisi yang sangat baik dan masa pakai yang lama dengan mobilitas ekstrem - ini adalah persyaratan yang diberikan oleh pembuat mesin dan spesialis otomasi pada sistem pengkabelan dengan kabel fleksibel. Jaringan berkinerja tinggi untuk Ethernet 10 Gigabit / s juga harus memenuhi persyaratan ini di Industrial Ethernet. igus® dan Telegärtner telah bersama-sama menyusun solusi pemasangan kabel yang lulus bahkan dalam pengujian terberat dengan cadangan praktis. Kombinasi kabel chainflex® dan konektor MFP8 RJ45 menawarkan sifat transmisi yang luar biasa bahkan setelah jutaan gerakan.
Masing-masing komponen jalur kabel diuji oleh produsen di laboratorium uji sesuai dengan standar. Untuk memastikan bahwa pengguna dapat yakin bahwa solusi siap pakai akan berfungsi dengan andal dalam jangka panjang, solusi tersebut juga harus menjalani pengujian praktis yang ketat. Hal ini berlaku khususnya untuk solusi dengan kabel fleksibel yang terpapar beban mekanis yang tinggi.
igus® Untuk alasan ini, perusahaan Jerman dan Telegärtner telah bekerja sama dan secara komprehensif menguji berbagai solusi pemasangan kabel yang telah dirakit sebelumnya di laboratorium kedua perusahaan. Fokusnya adalah pada solusi produk dengan konduktor yang sangat fleksibel untuk aplikasi Ethernet dan PROFINET, yang semakin banyak digunakan di hampir semua bidang teknologi otomasi di mana sejumlah besar data perlu ditransmisikan dengan cepat dan andal.

Ketika kabel Ethernet digunakan dalam aplikasi bergerak dalam rantai energi dalam teknologi otomasi, tuntutan yang tinggi ditempatkan pada masa pakai dan ketahanan.
chainflex®Dikembangkan untuk aplikasi yang fleksibel
chainflex®-kabel dari igus® dikembangkan dari bawah ke atas untuk digunakan dalam sistem rantai energi bergerak dan telah terbukti dalam berbagai aplikasi. Antara lain, kabel Cat. 6A-kabel CFBUS.050 dengan jaket luar TPE, di mana elemen kabel terdampar dengan panjang pitch yang sangat pendek, telah diuji. Pelindung keseluruhan yang dikepang dengan sangat rapat dan empat pasang pelindung memberikan perlindungan yang andal dan tahan lama terhadap gangguan listrik eksternal. chainflex®Kabel bus dengan PVC dan PURjacket juga diuji.

Konektor MFP8 RJ45 dari Telegärtner dapat dirakit di lapangan dan menawarkan kontak yang andal dengan penetrasi elemen kontak.
Konektor dengan kontak kabel khusus
Konektor modular RJ45 dari seri MFP8 dari Telegärtner dicirikan oleh kontak kabel yang inovatif dan sangat andal. Masing-masing inti kabel ditusuk selama penyambungan. Teknologi penusukan khusus menjamin koneksi yang sangat stabil dengan nilai transmisi yang luar biasa. Konektor dapat dirakit di lapangan dan dapat dipasang di lokasi tanpa alat khusus, bahkan di ruang sempit. Inti dipasang dengan andal di ruang berdimensi khusus tanpa celah, memastikan koneksi yang stabil dan pas dengan transmisi sinyal yang optimal.
Teknologi "Insulation Piercing Contact" (IPC) yang inovatif yang digunakan oleh Telegärtner untuk diameter kabel yang tidak dapat diakomodasi oleh konektor crimp RJ45 standar tidak hanya terbukti dalam aplikasi industri, tetapi juga memastikan kontak yang dapat diandalkan secara permanen di jaringan kabel telekomunikasi dan kabel patch IT berkualitas tinggi. Dengan teknologi IPC, kabel halus dari konduktor yang terdampar tidak hanya dijepit di antara dua konektor perpindahan isolasi (IDC) seperti pada teknologi konvensional, tetapi ditembus dengan cara yang ditentukan pada tiga titik yang diimbangi secara spasial. Teknologi perintis ini menawarkan kontak yang luar biasa dan stabil dalam jangka panjang serta keamanan tambahan di bawah beban tarik yang tidak selalu dapat dihindari dalam praktiknya.

Uji ketahanan: Kabel yang dirakit harus menyelesaikan lebih dari satu juta pukulan ganda. Hal ini diikuti dengan uji kelistrikan yang komprehensif.
Pengujian komprehensif yang jauh melampaui status pameran dagang standar
Untuk pengujian, igus® dan Telegärtner menyepakati pembagian tugas yang jelas. Laboratorium igus®mengkhususkan diri dalam pengujian beban di bawah gerakan mekanis dalam aplikasi nyata. Hingga 700 pengujian berjalan terus menerus secara paralel pada area seluas 2.750 m². Laboratorium Telegärtner adalah salah satu laboratorium pengukuran dan pengujian yang terdepan dalam teknologi untuk pengukuran frekuensi tinggi pada konektor dan kabel yang telah dirakit sebelumnya. Pusat perhatiannya adalah pengaturan pengukuran tertanam ulang waktu nyata yang dikembangkan oleh Telegärtner, yang mencatat parameter yang relevan tidak satu per satu tetapi secara bersamaan dalam waktu nyata dan jauh lebih akurat daripada yang disyaratkan oleh seri standar internasional IEC 60512 untuk teknologi pengukuran. Oleh karena itu, adaptor pengukuran Telegärtner sering digunakan oleh laboratorium pengukuran independen terkemuka.
Kedua perusahaan tersebut memelopori pengujian kabel industri yang sangat fleksibel. Versi standar EN 60352 saat ini hanya mendefinisikan spesifikasi pengukuran untuk kabel dengan konduktor kawat tunggal yang kokoh dan kawat pilin tujuh kawat yang fleksibel. Tidak ada spesifikasi pengukuran untuk kabel dengan konduktor beruntai 19 kawat yang sangat fleksibel yang diperlukan dalam teknologi otomasi. Kombinasi yang menjadi tren dari kawat pilin kategori 6 dan 6A serta konektor inovatif dengan teknologi IPC merupakan teknologi perintis yang berada di depan status standarisasi pameran dagang.
Prosedur uji praktis
Kabel yang telah dirakit sebelumnya mengalami gerakan linier yang khas dari rantai energi dengan lebih dari satu juta pukulan ganda. Parameter transmisi dari sistem pemasangan kabel yang mengalami tekanan ini kemudian diukur sesuai dengan spesifikasi Cat.6A yang ketat hingga 500 MHz sesuai dengan ISO/IEC 11801. Kualitas transmisi yang sangat baik diverifikasi untuk semua spesimen uji. Tidak ada cacat yang ditemukan baik di dalam kabel maupun pada sambungan ke konektor. Pengujian benda kerja destruktif akhir, di mana sambungan dicetak dengan resin pengecoran dan diarde untuk pemeriksaan mikroskopis, menunjukkan pola kontak yang sempurna: kontak masih lengkap, fiksasi sekuat dan seandal di awal dan tidak ada jarak bebas yang terdeteksi di ruang sambungan konektor. Berdasarkan hasil pengujian dengan pameran dagang gerakan linier, uji torsi dengan +/- 180 ° / m juga dilakukan untuk mensimulasikan urutan gerakan tipikal untuk aplikasi robot. Kabel dengan desain yang berbeda diperlukan di sini untuk memenuhi persyaratan khusus robotika yang paling berat sekalipun.
Hasil Sangat cocok untuk Ethernet dan Profinet
Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa kombinasi konektor MFP8 dan kabel chainflex®® -bus sangat cocok untuk menjamin keandalan maksimum dalam sistem kabel teknologi otomasi yang sangat fleksibel dan memastikan koneksi Ethernet bahkan pada kecepatan data tertinggi hingga 10 Gbit/dtk. Bahkan setelah beberapa juta kali pukulan ganda, solusi pemasangan kabel yang diuji tidak menunjukkan keausan yang dapat dikenali dan tidak ada gangguan pada transmisi sinyal. Hal ini juga dikonfirmasi oleh seri pengujian lainnya. Oleh karena itu, kabel yang telah dirakit sepenuhnya memenuhi kategori 6 dan 6A yang penting untuk Ethernet. Bahkan dengan persyaratan yang lebih rendah dari kategori 5, yang memainkan peran penting dalam aplikasi Profinet, kabel chainflex®® dengan konektor MFP8 dari Telegärtner menawarkan keandalan yang luar biasa.
Anda bisa menemukan aplikasi yang lebih menarik dari berbagai bidang serta kompetisi vektor kami di sini:

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB