Ubah Bahasa :

chainflex® Motor dan kabel kontrol yang terdaftar UL untuk gerakan berkelanjutan
Kabel motor TC-ER yang unik (CF33.UL) dan kabel kontrol (CF150.UL/CF160.UL) untuk digunakan pada rantai elektronik® dan baki kabel. Tidak diperlukan titik koneksi di belakang rantai energi, karena transisi kabel yang mulus dari rantai ke baki sekarang dimungkinkan! Untuk memenuhi permintaan pelanggan akan kabel motor dan kontrol yang terdaftar, igus® sekarang menawarkan kabel motor yang terdaftar dan berpelindung UL TC-ER serta kabel kontrol yang tidak berpelindung dan berpelindung untuk pertama kalinya. Kabel motor CF33.UL dan kabel kontrol CF150.UL memperluas portofolio chainflex® dari motor PVC berpelindung dan kabel kontrol tanpa pelindung. Dengan CF160.UL, kami juga menawarkan kabel kontrol PVC berpelindung sebagai produk katalog. Dan berkat laboratorium uji chainflex® seluas 3.800m², Anda juga menerima pernyataan yang tepat tentang masa pakai dalam rantai energi untuk kabel-kabel ini dengan jaminan chainflex® selama 4 tahun!
| Part No. | Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²] | Diameter luar [mm] | Indeks tembaga (Copper) [kg/km] | Berat [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4G1.5)C | 12.5 | 99 | 214 |
| CF33.UL.25.04 | (4G2.5)C | 14.0 | 144 | 279 |
| CF33.UL.40.04 | (4G4.0)C | 16.5 | 211 | 391 |
| CF33.UL.60.04 | (4G6.0)C | 20.0 | 320 | 605 |
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24.0 | 500 | 870 |
| CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28.0 | 781 | 1276 |
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32.0 | 1173 | 1783 |
| CF150.UL.10.25 | 25G1.0 | 21.0 | 247 | 587 |
| CF160.UL.15.04 | (4G1.5)C | 11.0 | 89 | 175 |

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB