Bantuan D1/D2

Alarm atau kesalahan

Status pesan

Gerakan atau kebisingan

Kinerja aplikasi

Status pesan

Alarm

A Suhu 10

A kesalahan pelacakan 11

A jendela posisi 18

Kesalahan

Kesalahan 01 - Parametrisasi yang salah

Kesalahan 02 - Motor dengan arus berlebih

Kesalahan 03 - Encoder arus berlebih

Kesalahan 04 - Output 10 V arus berlebih

Kesalahan 05 - Voltase I/O

Kesalahan 06 - Logika voltase rendah

Error 07 - logic voltage too high

Kesalahan 08- Beban voltase rendah

Error 09 - Voltage load high

Kesalahan 10 - Suhu

Kesalahan 11 - Kesalahan pelacakan

Kesalahan 12 - Batas sakelar

Error 13 - Hall sensor

Kesalahan 15 - Saluran pembuat encoder A

Errors 15 to 17 - encoder errors

Kesalahan 16 - Saluran channel B

Kesalahan 17 - Saluran channel I

Kesalahan 21 - Resistor rem yang kelebihan beban

Performa aplikasi

Gerakan

FAQ - Gerakan

FAQ Loop tertutup 2

Kebisingan

FAQ - Loop tertutup 1

Perbandingan loop terbuka dan tertutup

Informasi lebih lanjut

Kontak

Motor control system support

Toko

Toko online Motor control system

Kertas putih

Unduh white paper

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi