Unit linear drylin® tabung tunggal easytube SET bebas pelumasan

  • Bobot yang ringan karena terbuat dari aluminium dan plastik
  • Penggerak: ulir trapesium atau curam
  • Juga tersedia tanpa spindel sebagai sistem pengukuran dengan penskalaan
  • Pemasangan melalui lintasan tegak atau flensa
  • Tahan suhu hingga +50 °C
SET unit linear sistem tabung easytube
  • tunggal anti rotasi bebas
  • korosi dengan spindel baja tahan
  • karat Berkendara: Dengan sekrup utama trapesiumatau heliks tinggi
Unit linear tabung tunggal dengan flens ganda
  • flensa ganda
  • Ideal untuk koneksi aksial
  • flensa terbuat dari plastik yang kuat
Unit linear tabung tunggal dengan flens satu sisi
  • Dimuat sebelumnya di satu sisi
  • Flensa aluminium padat
  • Untuk penyesuaian horizontal dan vertikal
Sumbu tabung tunggal dengan skala pengukuran
  • Kaca yang mengkilap dan tahan bilas
  • Penjepitan variabel tak terbatas
  • Tersedia dengan dan tanpa spindel
Sumbu tabung tunggal yang sangat ringan
  • Geser linier yang sangat ringan
  • Juga tersedia sebagai versi flensa
  • Perakitan yang disederhanakan

aksesoris teknis drylin® - elemen kontrol

Contoh aplikasi terpilih dari pelanggan kami

Sumbu linear tabung tunggal dalam pabrik produksi popok

sumbu tabung tunggal easytube pada mesin produksi popok

Unit linear tabung tunggal untuk tugas pemosisian dalam mesin pembentukan, pengisian dan penyegelan kantong

SET unit linier tabung tunggal easytube dalam mesin pembentuk, pengisian, dan penyegelan kantong

Aplikasi yang menggunakan unit linear drylin

Contoh aplikasi lebih lanjut dengan unit linear drylin

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi