Ubah Bahasa :
Komunikasi data yang sederhana dan aman di pabrik Anda
Digitalisasi dan pertukaran data telah menjadi bagian integral dari produksi modern. Hanya dengan satu pasangan kabel di Single Pair Ethernet, igus® menawarkan kemungkinan pertukaran data yang tahan lama. Kecepatan transmisi hingga 1 Gbit/dtk dengan mudah dimungkinkan dan minimalisasi kabel menjadi hanya 1 pasangan kabel menawarkan keuntungan lebih lanjut. Kabel yang 25% lebih tipis dibandingkan dengan kabel CAT5e (CFBUS.PUR.045) memungkinkan Anda menghemat banyak ruang di ruang instalasi terbatas, yang berdampak besar pada urutan gerakan dinamis dalam mesin.
Konektor kelas industri yang baru dikembangkan dari Yamaichi dan Weidmüller menawarkan koneksi pelindung yang sangat baik dan dengan demikian mengurangi gangguan elektromagnetik (kompatibilitas elektromagnetik). Seperti yang dijual per meter, igus® menawarkan tipe chainflex® dengan jaket PURouter yang sangat tahan abrasi dan tahan takik. Semua kabel Single Pair Ethernet (SPE) yang siap disambungkan telah diuji 100% oleh igus® untuk memastikan komunikasi data yang aman dan andal.

Pada musim gugur 2024, kami akan menambahkan varian lain ke portofolio kabel Ethernet pasangan tunggal yang telah dirakit sebelumnya. CFBUS.PUR.042 kami yang telah teruji dan teruji sekali lagi digunakan untuk kabel, tetapi kali ini kami menawarkan varian dengan konektor Harting T1 PP.

Pada tahun 2024, portofolio kabel Ethernet pasangan tunggal yang telah dirakit sebelumnya diperluas untuk menyertakan varian tahan percikan. Kabel ini menggunakan CFBUS.PUR.042 bersama dengan konektor Harting M12.
Kombinasi ini memenuhi IP67 dan oleh karena itu merupakan produk yang ideal untuk digunakan dalam aplikasi yang lembab.
Terakhir, selain yang dijual per meter, ada juga kabel Ethernet Single Pair yang dirakit. Panjang kabel dan jenis konektor dapat dipilih secara bebas dan semuanya mulai dari ukuran batch 1.

igus® terus mendorong SPE bersama dengan mitra yang kuat
Single Pair Ethernet adalah fondasi infrastruktur yang memungkinkan IIoT dan Industri 4.0. Untuk mendorong teknologi Single Pair Ethernet untuk pasar IIoT yang berkembang pesat, igus® berpartisipasi dalam SPE Industrial Partner Networks* dengan mitra kuat lainnya seperti HARTING dan TE Connectivity.
Untuk membangun seluruh ekosistem SPE masa depan yang andal, standar untuk protokol transmisi, pemasangan kabel, dan komponen perangkat juga dikembangkan dan diadopsi secara bersama-sama dan diterbitkan dalam IEEE 802.3 dan IEC SC46C.
Hasilnya, kabel baru ini juga dirancang agar sesuai dengan antarmuka konektor T1 secara sempurna dalam kemitraan. Ini berarti bahwa pelindung yang tahan lama ditransfer dengan andal ke konektor, sehingga memastikan kompatibilitas elektromagnetik yang optimal. Kombinasi kabel chainflex® dan konektor SPE sangat kuat: igus® menggunakan PURjacket yang sangat tahan abrasi dan tahan takik dan konektor memiliki kunci logam yang kuat dengan soket PCB.
* hanya berlaku untuk CAT9471001 dengan konektor Harting T1

| igus® nomor bagian. | Bahan pelindung | Varian steker | Ø luar dalam mm | Struktur kabel | Radius Tekuk | Pergi ke toko online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT9471001 | PUR | Harting T1 | 5,5 | (2x0.15) C | 12,5 x d | Toko |
| CAT9471002 | PUR | Weidmüller | 5,5 | (2x0.15) C | 12,5 x d | Toko |
| CAT9471003 | PUR | Yamaichi | 5,5 | (2x0.15) C | 12,5 x d | Toko |
| CAT9471004 | PUR | Harting M12 | 5,5 | (2x0.15) C | 12,5 x d | Toko |

Kunci otomatisasi industri, Industrial Internet of Things (IIoT)
Secara teknis, Single Pair Ethernet menjelaskan transmisi Ethernet (1000Base-T1) hanya melalui dua kabel tembaga dan memungkinkan catu daya simultan (PoDL) di samping transmisi data melalui Ethernet. Lompatan teknologi ini menghasilkan pengurangan diameter sekitar 25% dibandingkan dengan kabel Ethernet konvensional. Buku putih ini memberikan gambaran umum tentang status pengembangan SPE saat ini dan menunjukkan peluang yang dibuka oleh teknologi transmisi baru untuk industri berkat penghematan yang signifikan dalam ruang instalasi dan pengurangan berat yang terkait:

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB