Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Penguat untuk sistem pipa bergelombang yang sudah ada. e-rib dijepitkan pada selang yang bergelombang. Ukuran baru tidak bergantung pada produsen selang. E-rib menstabilkan selang bergelombang sehingga hanya bisa bergerak ke satu arah. Dengan elemen pemandu lateral, selang bergelombang tidak memerlukan penyangga sepanjang ukuran panjangnya karena e-rib.
Awalnya kami menawarkan lebar nominal 29 untuk robot Scara.
Part No. 1 | Cocok untuk | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.01.0 | Epson T3 series | 4.305.840 IDR | |||
TR.SCS.29.01.16.97.01.0 | Epson LS3 / G3 series | 5.218.080 IDR | |||
TR.SCS.29.01.20.40.01.0 | Epson T6 series | 4.495.960 IDR | |||
TR.SCS.29.01.20.94.01.0 | Epson G6 series | 5.002.480 IDR | |||
TR.SCS.29.01.25.35.01.0 | Epson LS10 / LS20 series | 4.397.680 IDR | |||
TR.SCS.29.01.25.48.01.0 | Epson G10 / G20 series | 5.099.640 IDR |
Part number 2 | Cocok untuk | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.02.0 | Epson T3 series | 5.534.760 IDR | |||
TR.SCS.29.01.16.97.02.0 | Epson LS3 series | 5.953.360 IDR | |||
TR.SCS.29.01.20.40.02.0 | Epson LS6 / T6 Serie | ABB IRB 910SC-3/0.45 /0.55 / 0.65 | Fanuc SR-3iA, SR-6iA | 5.777.240 IDR | |||
TR.SCS.29.01.20.94.02.0 | Epson G6 Serie | Yaskawa MY650L, SG650 | KUKA KR6 R500 Z200, KR6 R700 Z200 | 6.102.320 IDR | |||
TR.SCS.29.01.25.35.02.0 | Epson LS10 / LS20 Serie | Fanuc SR-12iA, SR-20iA | Denso HSR-048A1, 055A1, 065A1 | 5.677.280 IDR | |||
TR.SCS.29.01.25.48.02.0 | Epson G10 / G20 series | 5.891.200 IDR |
Catatan: Varian miring dari Solusi Kabel SCARA direkomendasikan dikombinasikan dengan 2 axis fixed end
Part Number 3 | berputar/fixed | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.02.40.01.0 | rotating mount with M40 threads | 3.661.560 IDR | |||
TR.SCS.29.04.40.01.0 | locking with M40 thread | 2.691.360 IDR |
Part Number 4 | Panjang dalam mm | |||
---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.300.0 | 495 | 300.160 IDR | ||
TR.SCS.29.500.0 | 495 | 479.080 IDR | ||
TR.SCS.29.1000.0 | 995 | 894.320 IDR | ||
TR.SCS.29.1100.0 | 1095 | 983.640 IDR | ||
TR.SCS.29.1200.0 | 1195 | 1.073.240 IDR | ||
TR.SCS.29.1300.0 | 1295 | 1.162.560 IDR | ||
TR.SCS.29.1400.0 | 1395 | 1.252.440 IDR | ||
TR.SCS.29.1500.0 | 1495 | 1.341.480 IDR | ||
TR.SCS.29.2000.0 | 1995 | 1.788.640 IDR | ||
TR.SCS.29.2500.0 | 2495 | 2.156.560 IDR | ||
TR.SCS.29.3000.0 | 2995 | 2.524.200 IDR |