drylin® Modul linier SAWC untuk ruang instalasi kecil

Desain yang pendek termasuk motor lead screw

  • Ringkas, tipe pendek berkat penggunaan drylin® Motor spindel elektronik
  • Rasio panjang efektif yang dioptimalkan terhadap panjang keseluruhan (hingga 70 mm dibandingkan dengan seri SAW)
  • Perilaku lari yang lebih baik
  • Hemat ruang dan ringan
  • 2 ukuran

Layanan produk

Unduh data katalog

Katalog

Minta penawaran harga

Pertanyaan produk

Konfigurator online gratis

Konfigurator online

Ukuran seri SAWC

Modul linear dengan penggerak lead screw SAWC drylin dari igus
  • Panjang langkah maksimum: 300 mm
  • Panjang geser: 50 mm
  • maks. stat. Kapasitas beban:
    • aksial: 100 N
    • radial 200 N
Modul linear dengan penggerak lead screw SAWC drylin dari igus
  • Panjang langkah maksimum: 500 mm
  • Panjang geser: 69 mm
  • maks. stat. Kapasitas beban:
    • aksial: 500 N
    • radial 2000 N
Dimensi SAWC

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi