Modul CRM rotary

Modul rotary - sudut rotasi hingga 6480°

  • Teknik mesin dan pabrik secara umum
  • Sistem produksi / penanganan material
  • Peralatan mesin
  • Robot industri
  • Teknologi medis
  • Pembangkit listrik tenaga angin
  • Wahana hiburan / taman hiburan
  • Teleskop/antena satelit
Tech up
  • Tanpa cincin selip: dapat dipasang dengan semua jenis kabel
    (daya, data, udara, atau cairan)
  • Dapat juga dilengkapi dengan saluran bergelombang
  • Ruang pemasangan kecil, sangat datar
  • Sudut rotasi hingga 6.480° (tergantung sistem)
  • Tahan cipratan air berkat tidak terputus
    panduan
Cost down
  • hemat biaya dalam hal perbaikan (penggantian individu
    komponen mungkin)
  • Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui
    penggantian sederhana dari kabel yang digunakan
Sustainability
  • Tidak ada komponen tembaga tambahan
    dalam sistem (kecuali tembaga saluran) Komponen dapat digunakan kembali
  • Lebih sedikit bahan baku yang dibutuhkan karena opsi perbaikan parsial alih-alih penggantian total
  • Minta rantai energi atau pembawa kabel Anda didaur ulang di akhir
    siklus hidupnya dalam program daur ulang igus® Chainge®. Apa pun produsennya. Anda akan menerima voucher untuk ini: program chainge®
  • igus® mendukung ekonomi sirkular plastik dan berinvestasi dalam daur ulang bahan kimia

Data teknis

Pengujian: Modul rotary CRM dan tinggi jarak twisterband TB12

Pengujian: clearance

Contoh aplikasi dengan modul putar

Contoh aplikasi modul rotary

Bantalan jembatan

Aplikasi energy chain

Lebih banyak aplikasi rantai energi

Modul rotari
Modul rotary dengan model CAD

Anda mungkin juga tertarik dengan ini

10 tips untuk masa pakai yang lama dari pasokan energi berputar

Memutar kertas putih pasokan energi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi