Ubah Bahasa :
Temukan semua laporan uji ketahanan kami untuk kabel robot kami di sini.

Menggunakan CFROBOT5 dalam praktiknya
Kabel serat optik dari keluarga kabel robot CFROBOT5 selalu langsung dikaitkan dengan robot yang diartikulasikan 6-sumbu karena selalu melibatkan torsi. Tapi itu tidak selalu harus seperti itu, karena pelanggan sering kali memiliki sinyal sensitif untuk dibawa. Sinyal-sinyal ini berasal dari aktuator yang dipandu dalam gerakan bebas dan tidak terdefinisi dan torsi juga berperan di sana. Pengukuran yang sangat presisi menghasilkan jumlah data yang luar biasa dan ini dapat diangkut dengan sangat andal tanpa gangguan melalui kabel serat optik. Tantangannya adalah melindungi elemen serat optik yang sensitif di dalam kabel agar tidak rusak, bahkan dalam jangka waktu yang lama.

Menggunakan CFROBOT7 dalam praktik
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan masa pakai kabel motor yang dapat diputar dari keluarga kabel robot CFROBOT7. CFROBOT7 diperlukan untuk secara andal menahan gerakan terus menerus, seperti pada robot dengan torsi +/- 180 °, seperti yang ditemukan dalam industri otomotif.
Dalam aplikasi ini, sering kali robot terus bergerak dan oleh karena itu kabel terus-menerus terpapar torsi ini. Berkat pelindung keseluruhan yang terlipat dan jaket luar PUR yang kuat, kabel ini ideal untuk digunakan dalam gerakan 3D.

Menggunakan CFROBOT dalam praktik
Dalam kebanyakan kasus, torsi dikaitkan dengan robot 6-sumbu. Tetapi ada juga banyak gerakan bebas dan tidak terdefinisi yang dapat memberikan banyak tekanan pada kabel. Misalnya, dalam pengumpanan lengan yang berputar. Kabel harus dijauhkan dari jalan sebanyak mungkin, jadi masuk akal untuk memandu mereka di dalam perangkat. Namun, jika lengan yang sesuai tidak hanya ditekuk ke atas dan ke bawah, tetapi juga dapat diputar di beberapa titik, pembuka botol sering terjadi pada kabel konvensional. Namun, CFROBOT dapat dengan mudah mengatasi beban ini. Dengan sudut puntir +/- 180° per meter panjang kabel, CFROBOT dapat menahan beban dan berkat pelindungnya, kompatibilitas elektromagnetik dengan kabel data dan kabel kontrol di dekatnya juga terjamin.

Menggunakan CFROBOT8 dalam praktiknya
Kabel CFROBOT8.045 sangat sering digunakan dalam produksi otomotif, misalnya dalam memindahkan unit pengukur yang dipasang pada sumbu ke-6 robot. Di sana mereka pindah ke titik inspeksi dan melakukan analisis untuk jaminan kualitas dalam produksi. Untuk melakukan ini, kabel yang mengangkut sinyal Ethernet yang sensitif diputar banyak sekali. Untuk tugas-tugas seperti itu, keandalan 100% pada robot sangat penting.

Menggunakan CFROBOT8.PLUS dalam praktik
Aplikasi robot berbasis kamera sering digunakan dalam industri, misalnya untuk mengenali barcode atau melakukan jaminan kualitas. Namun, aplikasi ini juga digunakan di studio televisi. Di sini, sangat penting untuk memiliki pasokan energi dan data yang sangat andal dan mampu melakukan gerakan yang sangat menuntut.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB