Ubah Bahasa :
.

.
Standar iglidur® tanpa PTFE
Versi bebas PTFE dari produk terlaris iglidur® G untuk aplikasi universal dan iglidur® X dan H untuk suhu tinggi dan kontak bahan kimia sekarang melengkapi rangkaian produk plain bearing yang bebas PTFE kami.

.
Plain bearing multi-komponen iglidur® W300E
Plain bearing cetakan injeksi 2 komponen yang berkekuatan tinggi ini didasarkan pada material iglidur® W300 yang dapat diterapkan secara universal dan sangat kuat dan tahan lama.

.
Pad pemandu luncur dari iglidur® GLW
Pad luncur yang baru sangat cocok untuk memandu rel aluminium atau baja. Pad ini dapat disesuaikan secara fleksibel berkat bentuknya.

.
iglidur® G2
Penyerapan kelembapan yang sangat rendah dan ekspansi termal yang dikombinasikan dengan stabilitas dimensi yang tinggi memungkinkan clearance bearing yang sangat rendah (G9).

.
segmen geser universal iglidur®
Segmen geser fleksibel yang terbuat dari material heavy-duty yang tahan aus iglidur® Q3 memungkinkan diameter bearing apa pun mulai dari 250mm.

.
Jaring stainless steel dengan lapisan iglidur®
Jaring stainless steel yang fleksibel dan kuat dengan lapisan iglidur® ini dapat disesuaikan dan ideal untuk berbagai aplikasi industri. Juga tersedia dalam bentuk pelat dalam dimensi 1.200 x 800mm.
iglidur® W300PF
Material iglidur® W300PF yang baru dikembangkan menawarkan performa endurance runner iglidur® W300 - yang telah terbukti sepenuhnya tanpa PTFE.

.
Flange bearing ganda yang terbuat dari iglidur® K230
Material baru iglidur® K230 menawarkan penyerapan kelembapan yang lebih rendah dan bahkan lebih fleksibel dibandingkan dengan klip bearing yang terbuat dari iglidur® M250

.
iglidur® SG-03
Berkat penambahan jajaran produk, diameter yang tersedia sekarang mencakup 30, 40, 50, 60 dan 70mm.

.
disc spring iglidur® C160
Dengan iglidur® C160, disc spring sangat tahan terhadap bahan kimia dan juga hemat biaya.

.
iglidur® JPF
Berdasarkan material endurance runner yang telah dicoba dan diuji iglidur® J, iglidur® JPF menawarkan spesifikasi yang sebanding -
tanpa menggunakan PTFE.

.
Untuk persyaratan antistatis, tanpa PTFE
Material baru iglidur® FPF tidak hanya konduktif dan oleh karena itu ideal untuk aplikasi dengan persyaratan ESD,
tetapi juga bebas PTFE.

.
Serba bisa dengan FDA dan tanpa PTFE
Menurut FDA, EU 10/2011 da - sekarang baru - tanpa PTFE. Dengan sifat geser dan keausan yang luar biasa.

.
Hitung jejak CO2 untuk setiap komponen
Emisi CO₂ harus ditentukan dan dikurangi di lebih banyak area. Kami mendukung Anda dalam hal ini: Emisi CO2 yang dihasilkan selama proses pengangkutan dan pembuatan bearing kami sekarang dapat dihitung dan ditampilkan untuk setiap iglidur® plain bearing. Ini memungkinkan Anda untuk membandingkan plain bearing dan memilih salah satu dengan jejak karbon terendah untuk aplikasi Anda.

.
iglidur® Q2LW
Versi regranulasi dari material plain bearing heavy-duty yang telah terbukti iglidur® Q2 sangat cocok untuk harga yang sensitif
aplikasi dengan beban tinggi.

.
material iglidur® econ
Material-material dari seri econ, iglidur® J4, GLW, P4, PLW210, ALW350, HLW da -baru - Q2LW tidak hanya ideal untuk banyak aplikasi, tetapi sekarang juga tersedia di pasar Eropa dalam dimensi standar.

.
iglidur® "bearing besar"
Dengan segmen bearing baru yang terbuat dari iglidur® J, plain bearing dengan diameter besar dapat direalisasikan dengan cepat dan mudah melalui proses postforming.

.
Bearing komposit beban tinggi dengan struktur homogen
Material komposit serat baru untuk beban tinggi memiliki struktur lapisan yang homogen sehingga dapat diproses
dan digunakan di semua sisi.

.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB