Kecepatan permukaan material iglidur®

iglidur_intro_2_570.gif

d1

f

β

n

Kecepatan permukaan yang diizinkan

Kecepatan dan keausan permukaan

Kecepatan permukaan dan koefisien gesekan

Table 01: Kecepatan permukaan maksimum yang disarankan (jangka panjang) dari plain bearing iglidur® dalam m/s
BahanBerputarBerosilasilinear
Standar
iglidur® G10.74
iglidur® J1,51.18
iglidur® M2500.80,62,5
iglidur® W30010.74
iglidur® X1,51.15
Tujuan umum
iglidur® K10.73
iglidur® P10.73
iglidur® GLW0.80,62,5
Pelari ketahanan
iglidur® J260 10.73
iglidur® J31,51.18
iglidur® J3501.314
iglidur® L25010.72
iglidur® R0.80,63.5
iglidur® D1,51.18
iglidur® J20010.710
Suhu tinggi
iglidur® V4000.90,62
iglidur® X61,51.15.4
iglidur® Z1,51.15
iglidur® UW5000.80,62
Sangat tahan terhadap media
iglidur® H10.73
iglidur® H121,0 5
iglidur® H3701.2 0.84
iglidur® H20.90,62,5
Bersentuhan dengan makanan
iglidur® A1800.80,63.5
iglidur® A2000.80,6 2
iglidur® A35010.8 2,5
iglidur® A5000,60.41
iglidur® T220 0.40,31
Area aplikasi khusus
iglidur® F0.80,6 3
iglidur® H4 10.71
iglidur® Q 10.75
iglidur® A290 10.73
iglidur® UW0,5 0.42
iglidur® B0.70,52
iglidur® C10.72

Table 02: Kecepatan permukaan maksimum yang disarankan (jangka pendek) dari plain bearing iglidur® dalam m/s

BahanBerputarBerosilasilinear
Standar
iglidur® G21.45
iglidur® J3 2.110
iglidur® M25021.45
iglidur® W3002,5 1.86
iglidur® X3.52,510
Tujuan umum
iglidur® K21.44
iglidur® P1.44
iglidur® GLW10.73
Pelari ketahanan
iglidur® J26021.44
iglidur® J332.110
iglidur® J35022,38
iglidur® L2501,51.13
iglidur® R1.215
iglidur® D3 2.110
iglidur® J2001,51.115
Suhu tinggi
iglidur® V4001.3 0.93
iglidur® X63.52,510
iglidur® Z3.52,56
iglidur® UW500 1,51.13
Sangat tahan terhadap media
iglidur® H1,51.14
iglidur® H12,51,57
iglidur® H3701,51.15
iglidur® H210.73
Bersentuhan dengan makanan
iglidur® A1801.215
iglidur® A2001,5 1.13
iglidur® A3501.20.93
iglidur® A50010.72
iglidur® A29021.44
iglidur® T22010.72
Area aplikasi khusus
iglidur® F1,51.15
iglidur® H41,51.12
iglidur® Q21.46
iglidur® UW1,51.13
iglidur® B10.73
iglidur® C1,51.13

Teruji di laboratorium uji sesuai kondisi pemakaian di lapangan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi