Bahan shaft iglidur

Rangkaian uji rotasi dan keausan dengan beberapa silinder uji.
Diagram batang dengan material iglidur dan sumbu Y hingga 3,0.
Diagram batang dengan material iglidur dan sumbu Y hingga 3,0.
Diagram batang dengan nilai untuk G, J, M250, W300, J350, L250, J200, H370, A180, A200, B, dan C.
Diagram batang dengan nilai untuk G, J, M250, W300, J350, L250, J200, H370, A180, A200, B, dan C.
Diagram batang dengan material iglidur dan nilai Y-nya; G paling tinggi.
Diagram batang dengan material iglidur dan nilai Y-nya; G paling tinggi.
Bantalan luncur iglidur dibandingkan לפי jenis dalam диаграм batang.
Bantalan luncur iglidur dibandingkan לפי jenis dalam диаграм batang.
Diagram batang dengan nilai material untuk material iglidur dari G hingga C.
Diagram batang dengan nilai material untuk material iglidur dari G hingga C.
Diagram batang dengan material iglidur dan nilai Y hingga 1,5.
Diagram batang dengan material iglidur dan nilai Y hingga 1,5.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi