Perusahaan manufaktur EDSCHA Cabrio-Dachsysteme GmbH memiliki solusi yang mungkin untuk mengurangi tingkat penolakan
yang tinggi: Penggantian alat pada bagian cor, perekatan pada bushing kerah tengah selama perakitan di tuas penggerak atau versi bushing kerah yang dapat dikalibrasi di bagian tengah. Tuas penggerak dikalibrasi ke dimensi akhir dengan toleransi ± 0,1 mm ketika bushing kerah dipasang.
Sementara opsi 1 memerlukan biaya modifikasi yang tinggi untuk alat, untuk alat tambahan untuk menjepit dan untuk menggerinda di atas setiap tuas penggerak, opsi 2 memerlukan langkah kerja tambahan untuk melapisi semak kerah dengan perekat akrilik, yang juga akan berbahaya bagi kesehatan.
Oleh karena itu, keputusan dibuat untuk memilih opsi 3, yang menawarkan keuntungan yang signifikan dalam hal aplikasi:
Meskipun alat untuk bantalan biasa iglidur ® yang baru dapat disediakan dengan biaya yang efektif oleh kami, hanya diperlukan modifikasi sederhana pada alat perakitan untuk bushing bergelang, yang juga menjaga biaya tetap terkendali. Selain itu, efek pegas yang mungkin terjadi antara talang demoulding pada bagian pembawa dan flens bushing yang terbuka (ketebalan dinding pada flens sebagian dikurangi menjadi 0,5 mm) membantu mengurangi jarak bebas maksimum
yang dapat dicapai sebesar 0,1 mm. Jarak bebas aksial maksimum dapat dikurangi dari 1,5 mm menjadi 0,5 mm dengan menggunakan bushing flensa yang dapat dikalibrasi.