Ubah Bahasa :

Untuk printer 3D yang terbuat dari iglidur® R
Sistem spindel berulir adalah inti dari setiap printer 3D DIY. Sistem ini menjamin pemosisian yang tepat pada alas cetak dan bebas perawatan serta tahan lama.
Mengurangi waktu yang diperlukan untuk desain Anda dan mengoptimalkan proses pengadaan untuk teknologi sekrup utama Anda.
| Part No. | Bahan | Ulir | Arah | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Luas permukaan membawa bagian | Berat [g] | Maks. beban statis [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10.5 | 4 | 12.5 | 126 | 1.8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 3.1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11.5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9.5 | 4 | 12.5 | 114 | 1.7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 1.7 | 240 |
| Part No. | Bahan | Ulir | Arah | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Berat [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 22-26 | 4 | - | 4,8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22-26 | 4 | 12.5 | 4 |
Pelari dengan daya tahan peredam getaran yang telah terbukti, tanpa PTFE
Bahan mur berulir iglidur® R kami tidak memerlukan PTFE. Bahan ini aman, tahan lama, dapat diprediksi, dan meredam getaran. Terlebih lagi:
" Material standar kami yang lain, J, J200, E7, J350, dan W300 telah diuji terhadap sekitar 100 senyawa PFAS yang paling penting menurut metode pengujian SQP M1227 (LC-MS/MS dan GC-MS)/SOP M1227 (LC-MS/MS dan GC-MS) dan telah disetujui sebagai material "yang bebas dari PFAS.

Dengan bantuan sampel benang gratis
Penting untuk memegang sampel nyata di tangan Anda untuk mendapatkan kesan yang komprehensif. Kami akan dengan senang hati mengirimkan sampel sekrup ulir dryspin® kami. Kami telah merangkum semua spesifikasi dan keunggulan teknologi sekrup ulir dryspin® pada sampel untuk Anda. Lihat sendiri dan jika Anda memiliki pertanyaan, para ahli kami akan dengan senang hati membantu Anda.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB