7th axis untuk semua robot

igus-sumbu-ke-7

Perpanjangan sederhana dari ruang kerja untuk semua robot ringan dari € 2.248,09

  • Panjang stroke hingga 6.000mm
  • Ketepatan 0,3 mm
  • Muatan hingga 55kg

Konfigurator sumbu ke 7

Konfigurator sumbu ke 7

7. fakta teknologi axis

ikon Rentang

Jangkauan hingga 6.000mm

Ikon kecepatan

Hingga 0,6m/dtk dengan cepat

Ketepatan ikon

Akurasi ±0,3mm

Sumbu ke 7 yang sedang beraksi

Model sumbu ke-7 igus® saat ini

Software kontrol untuk sumbu ke-7

Software kontrol Cobot
  • Uji semua kinematika igus® sebelum Anda membeli dengan software gratis dan bebas lisensi
  • Dengan proyek yang telah diprogram sebelumnya untuk semua robot igus®, sumbu tunggal, dan kendaraan berpemandu otomatis
  • Interface 3D yang intuitif dengan simulasi robot
Toko online Low Cost Automation

Toko online

Konfigurator sumbu ke-7 di depan tablet

Konfigurator sumbu ke 7

Appointment untuk live demo ReBeL®

Appointment untuk demo

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi