Ubah Bahasa :

Dengan Multicable e-spool® yang baru, hingga dua kabel dapat dilepaskan tanpa slip ring. SPMC1.* adalah drum kabel yang digerakkan oleh pegas. Ringkas, hemat tempat, ringan. Tersedia dalam dua ukuran: untuk panjang ekstensi 2 m dan 7 m.
e-spool® gulungan kabel pegas tanpa cincin selip untuk aplikasi teleskopik, platform, dan derek
e-spool® drum kabel pegas (juga drum kabel pegas) dari igus® memastikan pasokan daya, data, udara terkompresi, dan cairan yang aman ke mesin dan sistem bergerak bahkan dalam kondisi tersulit di ruang yang paling sempit sekalipun. Dibandingkan dengan drum kabel klasik, e-spool® adalah satu-satunya solusi yang tidak hanya dapat membawa energi, tetapi juga semua media seperti data, udara bertekanan, dan cairan. Contoh: e-spool® di aula acara, di gudang high-bay otomatis, di robot kabel, di teknologi panggung atau di pabrik baja.
Semua gulungan kabel pegas igus® e-spool® terdiri dari rantai energi, yang dipandu oleh gulungan dan memastikan panjang dan tegangan yang tepat dari pasokan energi setiap saat berkat pegas penahan yang terintegrasi. Dan twisterband bertanggung jawab atas gerakan putar. Desain khusus ini memungkinkan untuk bergerak ke segala arah. Berkat penggunaan twisterband, e-spool® tidak memerlukan cincin selip. Hal ini memungkinkan keandalan transmisi data yang tinggi dan stabilitas yang luar biasa. Selain itu, e-spool® dapat dipandu ke segala arah (horizontal, vertikal, diagonal) dan hemat tempat, karena rantai energi digulung pada posisi awal, sehingga jalurnya bebas.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB