Ubah Bahasa :
Temukan semua laporan uji ketahanan kami untuk kabel motor di sini.

Menggunakan CF886 dan 896 dalam praktik
Berbagai persyaratan ditempatkan pada peralatan mesin. Di antaranya, daya tahan yang diperlukan harus dipenuhi, tetapi efisiensi ekonomi dari setiap sistem juga penting. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, selalu penting untuk mempertimbangkan kualitas kabel mana yang sesuai untuk aplikasi yang mana. Sistem pemotongan laser tidak terpengaruh oleh minyak atau bahan kimia serupa, sehingga sangat penting bahwa kabel drive sefleksibel mungkin dan terlindungi dengan baik dari debu dan kotoran. CF886 cocok untuk lingkungan ini berkat jaket luar PVC yang tahan abrasi. Jika terdapat oli di ruang bebas, misalnya di pusat permesinan, maka jaket luar iguPUR CF896 adalah alternatif yang hemat biaya untuk kabel PUR klasik.

Menggunakan CF886 dalam praktik
Menggergaji, merutekan, merapikan, merekatkan - ada banyak motor dalam industri kayu yang perlu digerakkan. Paling tidak karena otomatisasi proses yang terus meningkat. Aplikasi ini mungkin terlihat sederhana pada pandangan pertama, tetapi keandalan proses dan kebebasan dari pemeliharaan juga sangat penting di sini. CF886 sangat ideal untuk kondisi di aula pabrik. Berkat sifat abrasi yang baik, jaket luar PVC tidak memiliki masalah dengan debu atau swarf dan pelindung kabel berarti bahwa kabel data atau kabel kontrol yang berdekatan tidak terpengaruh. Karena sistem tersebut digunakan di seluruh dunia, sistem ini tidak hanya membutuhkan masa pakai yang andal, tetapi sering kali juga persetujuan UL.

Menggunakan CF30 dalam praktik
Ruang pemasangan yang sempit, bahan pembersih, kotoran dan banyak goresan ganda - semua ini bisa ditemukan di tempat pencucian mobil. CF30 dirancang untuk persyaratan tersebut dan juga cocok untuk aplikasi dari +5 hingga +70 ° C berkat jaket luar PVC. Kabel ini tahan minyak dan tahan api, memiliki sifat geser yang baik dan dapat merealisasikan perjalanan hingga 100m. Kabel ini harus memiliki sertifikasi UL untuk pasar internasional.

Menggunakan CF270.UL.D dalam praktik
Otomatisasi proses dalam industri otomotif menghemat waktu dan uang. Teknologi otomasi di lini produksi adalah aspek kunci dari hal ini dan membutuhkan banyak teknologi penggerak dengan motor dan inverter. Dari bengkel bodi ke bengkel cat hingga perakitan akhir, sistem berada di lingkungan yang berbeda dan bersentuhan dengan bahan yang berbeda. Di semua area ini, diperlukan kabel motor yang memenuhi persyaratan ketat industri otomotif.

Menggunakan CF35.UL dalam praktik
Pabrik daur ulang limbah bukanlah tempat yang bersih; suhu tinggi, kotoran, dan jarak yang biasanya jauh dapat menjadi masalah bagi kabel. Khususnya dalam kondisi ekstrem yang ada dalam pengelolaan limbah, penting untuk memiliki sistem yang aman dari kegagalan. CF35.UL dibuat untuk ini. Baik kelembaban yang sangat tinggi di pabrik pengomposan atau debu dan kotoran dari pemanfaatan termal. Berkat jaket luar TPE, kabel ini dibuat untuk rentang suhu dari -35 hingga +90 ° C dan bahkan tidak terpengaruh oleh minyak nabati. Perjalanan panjang hingga 400 meter tidak terlalu menjadi masalah seperti halnya ruang instalasi yang sempit atau radiasi UV pada sistem luar ruangan. Karena solusi tersebut tentu saja digunakan di seluruh dunia, persetujuan UL juga layak disebutkan di sini.

Menggunakan CF38 dalam praktik
Kerusakan kabel tentu saja tidak pernah diinginkan. Namun, kegagalan kabel dalam perjalanan derek dan troli tidak pernah terpikirkan. Keandalan dan keamanan maksimum diperlukan di sini. Oleh karena itu, kabel bermotor yang digunakan dihadapkan pada tantangan besar. Suhu dari -40 ° C hingga +80 ° C bukanlah hal yang aneh. Selain itu, biasanya ada perjalanan panjang dan oleh karena itu beban tinggi karena penggunaan terus menerus dan debu. Kabel motor yang digunakan harus mampu bertahan dalam semua kondisi ini.

Menggunakan CFROBOT7 dalam praktik
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan masa pakai kabel motor yang dapat diputar dari keluarga kabel robot CFROBOT7. CFROBOT7 diperlukan untuk secara andal menahan gerakan terus menerus, seperti pada robot dengan torsi +/- 180 °, seperti yang ditemukan dalam industri otomotif.
Dalam aplikasi ini, sering kali robot terus bergerak dan oleh karena itu kabel terus-menerus terpapar torsi ini. Berkat pelindung keseluruhan yang terlipat dan jaket luar PUR yang kuat, kabel ini ideal untuk digunakan dalam gerakan 3D.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB