Solusi readychain® yang ada saat ini telah diperluas untuk menyertakan antarmuka pusat Modul Connect sebagai bagian dari optimalisasi yang tunduk pada peningkatan proses. Hal ini sangat menyederhanakan penanganan untuk komisioning serta untuk pekerjaan servis dan inspeksi, dan waktu henti telah diminimalkan.
Berkat modularitas yang fleksibel, ruang instalasi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Empat rumah dengan masing-masing empat saluran masuk kabel dan pembawa kontak yang berbeda digunakan dari rangkaian produk yang ada di setiap sisi untuk menghubungkan banyak kabel dengan cara yang kompatibel secara industri. Dari program modular badan isolasi Harting, yang terdiri dari lebih dari 100 varian berbeda, kami memasang, antara lain
- Pneumatik
- Catu daya dengan rentang beban saat ini hingga 70A
- Catu daya dengan rentang beban saat ini hingga 16A
- Konduktor pelindung
- Sub-D
Sisi pin antarmuka Module Connect dirakit oleh igus® di pabrik dan kemudian dikirim ke pelanggan dengan pengujian akhir. Sisi lain dari konektor, sisi soket Module Connect, dimasukkan langsung ke dalam sistem yang ada di lokasi oleh teknisi igus® yang berpengalaman. Berkat layanan ini, jendela waktu yang sempit di lokasi konstruksi dapat digunakan secara optimal, dan igus® juga membantu meminimalkan kemungkinan sumber kesalahan dan memasok "segala sesuatu dari satu sumber".