Lengan robot robolink dan apiro dalam berbagai aplikasi industri.

Sistem otomasi bangunan:<br> Sederhana, modular, dapat diperluas secara fleksibel

sistem gearbox modular drygear® Apiro

  • penyesuaian jalur,
  • tugas pendorong,
  • gearbox dengan rasio yang berbeda,
  • slewing ring dan sumbu putar

20 contoh aplikasi untuk sistem gearbox modular

Tampilan iDeas dengan beberapa aplikasi Apiro dan modul konveyor.

Kit starter Apiro®

Starterkit Apiro: berbagai komponen terpisah sistem gantry di latar putih.
  • Gearbox dengan rasio 32:1 dengan motor Nema 17 dengan encoder dan konektor
  • Untuk tabel pengindeksan putar atau gerakan sumbu putar
  • Contoh aplikasi: area laboratorium atau tugas perakitan
Gerakan apiro yang berputar pada sumbunya
  • Sumbu kantilever yang digabungkan dengan gearbox dan motor Nema 17
  • Memungkinkan goresan yang berbeda dalam aplikasi
  • Elemen rak dan pinion disertakan
Aplikasi pendorong
  • Gearbox dengan rasio 64:1 dan motor Nema 23
  • Panjang langkah hingga 1 m dimungkinkan
  • Contoh aplikasi: rumah kaca, penyesuaian jendela, serta penyesuaian lain untuk furnitur seperti jendela, pintu, lemari
Aplikasi pendorong
  • Sumbu kantilever yang digabungkan dengan gearbox dan motor Nema 17
  • Contoh aplikasi: prosedur press-fit selama perakitan
  • Kemungkinan hingga 25N
Prosedur press-fit
  • Profil multi-fungsi yang terhubung ke gearbox dengan rasio 32:1 dan motor Nema 17
  • Contoh aplikasi: industri pengemasan, misalnya untuk sabuk konveyor
Penyesuaian jalur
  • Dua gearbox dengan rasio 32:1 yang dihubungkan oleh profil multifungsi dan motor Nema 17
  • Contoh aplikasi: pintu bergulir
Gerakan berputar
  • Perluasan lini produksi yang sebagian diotomatisasi
  • Untuk aplikasi pendorong dan roller
Sistem gergaji dengan ban berjalan dan rol pemandu di area produksi.
  • Sistem rakitan; gearbox dengan meja putar dan sumbu kantilever
  • Dipasang pada robot linear drylin®
  • Contoh aplikasi: logistik, tugas penyortiran, pertanian vertikal
Ambil dan letakkan
  • Kombinasi gearbox dan sumbu kantilever dengan profil multi-fungsi dan rantai elektronik igus®
  • Contoh aplikasi: tugas memilih dan menempatkan, misalnya untuk mesin penjual otomatis, pertanian vertikal, apotek
Robot Cartesian
  • Gearbox berpasangan dengan rasio 64:1 dan motor Nema 17
  • Contoh aplikasi: Penyesuaian ketinggian, misalnya untuk tudung ekstraktor atau lampu
Penyesuaian ketinggian

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Gearbox dengan pin penggerak

Sendi dengan pin penggerak untuk sambungan mekanis.

Gearbox dengan profil multifungsi

Gearboxes bevel

Gearbox dengan desain higienis

Aksesori

Koneksi ke output teknologi drive dan lead screw

Kirimkan permintaan Anda

Sekilas tentang gearbox dan komponen

Gearbox dengan meja putar

Gearbox dengan kopling

Roda gigi dengan kopling untuk sambungan mekanis.

Sumbu kantilever

Sumbu kantilever dengan sumbu ganda

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi