Ubah Bahasa :

Untuk aplikasi penggantungan vertikal di mana pemanduan menggunakan palung pemandu tidak memungkinkan karena alasan ruang. Magnet menahan rantai energi ke arah yang ditentukan dan "memperbaiki" ke dinding logam." Rantai energi magsnap juga sangat cocok untuk gerakan melingkar vertikal (radius tikungan terbalik), karena magnet menahan jari-jari luar rantai energi pada palung pemandu radius tikungan terbalik "dan rantai energi dapat dipindahkan dengan aman dan lancar.
Area aplikasi yang umum: Aplikasi yang ditangguhkan, seperti: Stacker crane, lift, stasiun parkir mobil otomatis, dan aplikasi vertikal dengan gerakan melingkar (radius tikungan terbalik)
| Part No. | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|
| MS.E2i.15 | 4.5 | 30 |
Sebuah magsnap dipasang pada setiap mata rantai kelima sebagai standar - hal ini dapat bervariasi untuk beban pengisian yang tinggi. magsnap tersedia untuk banyak rantai energi igus®. Rantai energi seperti E6.29, E4.32, 2600, B17 dan masih banyak lagi yang telah dilengkapi dengan magsnap.

Seri rantai energi E2.15 dari keluarga rantai energi mikro E2.1 adalah rantai energi yang sangat kecil, satu bagian dan dua bagian dengan bobot yang rendah dan karenanya ideal untuk aplikasi yang sangat dinamis. E2.1 micro e-chain® ideal untuk ruang instalasi terkecil dan juga menawarkan sistem stop-dog yang kuat untuk panjang tanpa dukungan hingga 25% lebih besar dan beban tambahan 100% lebih tinggi.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB