Ubah Bahasa :

Versi LT untuk aplikasi pembekuan dalam hingga -30°C
Versi UW untuk penggunaan di bawah air
Sumbu sabuk bergigi drylin®® yang telah terbukti telah dikembangkan untuk pemosisian cepat pada beban kecil. Selain massa intrinsik yang rendah dari pemandu dan kereta, yang menghasilkan inersia rendah, unit linear yang digerakkan oleh sabuk bergigi bebas korosi, ringan, dan ringkas.
* panjang goresan yang lebih panjang berdasarkan permintaan
| Data teknis | ZLW-1040-LT untuk aplikasi pembekuan dalam | ZLW-1040-UW untuk penggunaan di bawah air |
|---|---|---|
| Berat badan tanpa stroke [kg] | 1 | 1 |
| Berat stroke 100 mm [kg] | 0.14 | 0.14 |
| maks.panjang goresan [mm] | 2,000 | 1000 |
| Transmisi [mm/U] | 70 | 70 |
| Profil gigi | AT5 | AT5 |
| Material sabuk bergigi | TPUKF2 | PU dengan anggota tegangan baja tahan karat |
| Lebar sabuk bergigi [mm] | 16 | 16 |
| Ketegangan sabuk bergigi [N] | 200 | 50 |
| Max. Beban radial [N] | 300 | 100 |
| Panduan <br />bearing | Bantalan bola dingin | Ball bearing xiros® |
| Max. Kecepatan [m/s] | 5 | 1 |
| Maks. Penyimpangan posisi slide, bergantung pada beban [mm] | ±0.2 | ± 0.5 |

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB