drylin® T - Data teknis

drylin® T
drylin® T
drylin® - Data teknis
glide bar
BahanAluminium, bagian yang diekstrusi
BahanAlMgSi0.5
pelapisanAluminium anodisasi keras, 50µm
Kekerasan500 HV
Kereta geser
Struktur dasarAluminium, bagian yang diekstrusi
BahanAlMgSi0.5
pelapisanAnodisasi, E6/EV1
Elemen geserBahan bantalan biasa bebas perawatan iglidur® J
Baut, pegasStainless steel
Tutupplastik (TW-01/TWA-01), baja (TW-02)
Max. Kecepatan Permukaan 15 m/s
Kisaran suhu-40 °C hingga +90 °C
drylin_t_technology_dat_2
drylin_t_technology_dat_2
  • Karena inersia yang rendah dan tidak adanya komponen penggulung, akselerasi yang tinggi dan - dalam jangka pendek - kecepatan ekstrem hingga 30 m/s dimungkinkan
  • drylin® Pemandu linier T kering dan karenanya tidak sensitif terhadap kotoran. Partikel kotoran tidak dapat tertanam dalam pelumas
  • Sangat cocok untuk digunakan dalam teknologi makanan, medis, dan ruang bersih, karena tidak ada pelumas yang dilepaskan ke lingkungan
  • Ketahanan terhadap korosi memungkinkan pemandu linier drylin® T untuk digunakan di bawah air
  • Pembersihan tekanan tinggi yang mudah
  • Getaran rendah dan sangat tenang
  • Pasangan mitra geser aluminium anodisa dan iglidur® J memiliki torsi yang sangat rendah
  • drylin® T dapat dikombinasikan dan dipertukarkan dengan pemandu bantalan bola linier standar
  • Harap dicatat bahwa ini adalah permukaan teknis. Bergantung pada ketebalan lapisan, variasi warna optik tidak dapat dihindari

drylin® T - kapasitas beban yang diizinkan, statis

drylin_t_technology_dat_3
drylin_t_technology_dat_3
TipeC0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070.20.20,11.20,60,6
04-09 0.480.480,243.41.81.8
04-120.960.960.489.24.44.4
04-151.41.40.71788
01-15442322525
01-207.47.43.7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - kapasitas beban yang diizinkan, dinamis
drylin_t_technology_dat_4
drylin_t_technology_dat_4

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi