Modul linier baja tahan karat dari seri drylin® SLW

Ideal untuk digunakan dalam kondisi ekstrem

  • Industri makanan
  • Industri pengemasan
  • Industri kimia
Gambar teknis SLW-ES
Gambar teknis SLW-ES

Layanan produk

Katalog

Unduh data katalog

Pertanyaan produk

Minta penawaran harga

Konfigurator online

Konfigurator online gratis

Modul linier SLW drylin baja tahan karat SLW
  • maks. panjang langkah: 750 mm
  • poros Ø: 10 mm
  • panjang kereta: 100 mm
  • maks. stat. Kapasitas beban:
    • aksial: 700 N
    • radial: 2800 N
Modul linier SLW drylin baja tahan karat SLW
  • maks.panjang goresan: 1000 mm
  • poros Ø: 20 mm
  • panjang geser: 150 mm
  • maks. stat. Kapasitas beban:
    • aksial: 1600 N
    • radial: 6400 N

Opsi teknis untuk seri SLW-ES

Motor stepper untuk modul linier igus dan tabel XY

Sistem penggerak listrik: motor listrik dari igus®

Bahan bantalan biasa untuk modul linier igus

Bahan bantalan

penjepit sekrup timbal drylin untuk modul linier yang menampilkan penggerak sekrup timbal

Penjepit lead screw

  • Flange penjepit shaft untuk menjepit lead screw ke indikator posisi
  • Mengamankan lead screw dari pemutaran yang tidak disengaja
  • Material: housing polimer dengan penjepit shaft aluminium
  • Warna: hitam

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi