drylin® N - Data teknis

SistemN17N27N40N80
Lebar rel17mm27mm40mm80 mm
Tinggi perabotan6mm9.5mm9.5mm12mm
Slide nomor pesananNW-02-17lebar nominal-01/02-27NW-02-40NW-02-80
Rel nomor pesananNS-01-17NS-01-27NS-01-40NS-01-80

Sifat umum

SistemN17N27N40N80
Berat rel150g / m 290g / m450g / m1140 g/m
Berat pengangkutan1.7g9-12,5 g30g100g
maks. Panjang rel2000mm3000 mm3000 mm3960 mm

kapasitas beban

SistemN17N27N40N80
Fy50N500N700N1000 N
Fz50N500N700N1000 N
Mx0,31 Nm5Nm10Nm32.4Nm
Saya, Mz0.18Nm2,5 Nm6Nm15Nm

Opsi pengangkutan

SistemN17N27N40N80
Bearing mengambang di sumbu y----
Bearing mengambang di sumbu z----
Bearing mengambang di sumbu yz----
Muat awal (1N)- ---
Versi cetakan berlebih----
Kereta dengan lubang biasa----
Kereta dengan lubang berulir----

Grafik F x v, maks. Beban dinamis yang diizinkan

Data teknis drylin® N

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi