Ubah Bahasa :
Selama proses pemasangan, gaya tekanan minimal 50 N pada bagian tengah permukaan pemasangan direkomendasikan. Sebagai alternatif, palu plastik / palu permukaan lunak dapat digunakan untuk menyelaraskan bantalan selama dan setelah pemasangan.
Mengencangkan torsi:
W-06: M4 = 1,5 Nm
W-10: M6 = 6,0 Nm
W-16: M8 = 15,0 Nm
W-20: M8 = 15,0 Nm

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB