Modul linear dari seri econ drylin SLWP

Tersedia dalam dua ukuran pemasangan dan hemat-biaya secara konsisten

  • Program tingkat pemula sistem linear dari seri econ
  • Hemat biaya secara konsisten berkat palang dan slide dalam cetakan injeksi
  • Hemat biaya secara konsisten berkat profil rel anodisasi perak
  • Dapat dikonfigurasi dengan ulir curam cepat atau ulir trapesium yang mengunci sendiri
  • Pelumas dan bebas perawatan

Ukuran seri ekon SLWP econ

Seri modul linear SLWP-0630-E econ
  • Panjang geser: 60 mm
  • Panjang langkah maksimum: 300 mm
  • Diameter poros: 5 mm
  • maks. stat. Kapasitas beban
    • aksial: 50N
    • radial: 50N
Seri modul linear SLWP-1040 econ
  • Panjang geser: 29 mm
  • Panjang langkah maksimum: 500 mm
  • Diameter poros: 8 mm
  • maks. stat. Kapasitas beban
    • aksial: 50N
    • radial: 50N

Layanan produk

Unduh data teknis

Katalog

Minta penawaran harga

Pertanyaan produk

Konfigurator online gratis

Konfigurator online

Opsi teknis untuk seri SHT

Material ulir untuk modul linear drylin

Bahan sekrup utama

motor stepper drylin E

Sistem penggerak listrik: motor listrik dari igus®

aksesoris teknis drylin® - elemen kontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi