iSet smart plastics | Pemantauan kondisi dan pemeliharaan prediktif dalam satu set

Set lengkap termasuk:
  • EC.P
  • EC.B
  • i. Sense modul II
  • Kabel koneksi dan
  • Komponen i.Cee untuk
  • i.Cee:plus modul II
  • Dasbor i.Cee
  • Modul SMS
  • Sensor keausan
  • e-chain rakitan geser
  • Centre-fixed
  • Ganti posisi kabinet di moving end (Mitnehmer, MN) atau fixed end (Festpunkt, FP)
  • Deteksi profil gerakan melalui SPS / PLC yang disediakan pelanggan
  • Lini produksi
  • Ruang pertemuan
  • Cranes
  • Indoor cranes
  • Pabrik pengolahan limbah
  • Teknologi konveyor
  • Produksi otomotif

Daftar komponen

Penunjukan Part No.Jumlah
EC.P sensors1 x MAT904120364 1 x MAT904120354
EC.B sensor type A1 x IS.EC.B.SU.02.A
i.Sense universal module 4 sensor1 x IS.EC.U04.01.01.0.BETA
i.Cee: local DIN top-hat rail module1 x IS.PLUS.01.01.0.BETA
Kabel penghubung2 x CF10.03.05.INI 1 x CF10.02.04

EP.S sensors

EP.S sensors

EC.B sensor type A

EC.B sensor type A

i.Sense

i.Sense

i.Cee

i.Cee

Kabel koneksi

Kabel penghubung

Fitur dan keuntungan


Industri 4.0: diwujudkan dalam praktik

plastik pintar di guedel
plastik pintar di AOS
aplikasi smart plastics

Produk yang cocok

e-chains®
  • Ramah kabel karena kontur yang sangat halus
  • Memungkinkan berbagai jenis gerakan
  • Ringan, modular, kuat, tidak berisik, mudah dibuka
Ke halaman produk
kabel chainflex
  • Jangkauan terbesar dengan 1.354 jenis kabel
  • Aman dari kerusakan dengan garansi 36 bulan
  • Dari panjang 1m dalam waktu 24 jam
Beli kabel chainflex

Informasi lebih lanjut

Sets lengkap energy chain
Untuk gambaran umum
basis pengetahuan smart plastics
Pelajari lebih lanjut

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Product Manager ECS National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi