Ubah Bahasa :
Deskripsi artikel
Contoh gambar
Kuantitas
Tautan rantai untuk diameter luar:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.21.050.048/160.0 x 31 mata rantai
E4.21.100.100/150,0 x 39 mata rantai
E4.32.10.075/220.0 x 25 mata rantai
E4.32.15.150/230.0 x 31 mata rantai
E4.42.15.125/400.0 x 35 mata rantai
E4.42.20.200/400.0 x 41 mata rantai
E4.56.20.150/750.0 x 41 mata rantai
E4.56.25.250/750.0 x 49 mata rantai
Braket pemasangan untuk diameter luar:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.210.050.1.12.A x 1 set
E4.210.100.1.12.A x 1 set
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 set
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 set
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 set
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 set
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 set
E4.560.25.1.12. C.A1 x 1 set
pemisah untuk diameter luar:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
T2111 2 x masing-masing 2. penghubung rantai
T2111 4 x masing-masing 2. penghubung rantai
32.5.1 2 x masing-masing 2. penghubung rantai
32.5.1 4 x masing-masing 2. penghubung rantai
42.5.1 2 x masing-masing 2. penghubung rantai
42.5.1 5 x masing-masing 2. penghubung rantai
56.5.1 2 x masing-masing 2. penghubung rantai
56.5.1 4 x masing-masing 2. penghubung rantai
Relief regangan untuk diameter luar:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
pelepas regangan yang terdiri dari pemisah pelepas regangan atau pelat tiewrap termasuk. Dasi kabel
palung pemandu tanpa bilah luncur untuk diameter luar:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
IE14.2.600S.050.01 x 1 buah.
IE14.2.800S.100.01 x 1 buah.
IE14.2.900S.100.01 x 1 buah.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 buah.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 buah.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 buah.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 buah.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 buah.
Kabel chainflex® adalah kabel yang belum dirakit untuk aplikasi bergerak dalam pemandu kabel atau untuk aplikasi robotik, aman dari kerusakan dengan garansi 36 bulan.


Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB