iSet autoglide 5 | Jarak lintasan: 10 - 60m

Daftar bagian

Fitur dan manfaat

  • 88% lebih singkat waktu pemasangan dibandingkan dengan solusi standar konvensional dengan palung pemandu
  • Energi, data, udara, dan cairan dalam SATU sistem
  • Sering kali menghemat dua atau lebih sistem lain untuk mentransmisikan data
  • Kecepatan 4 m/s
  • Pengoperasian yang tenang: 63 dB (A) pada 2 m/s
  • 50% dari lantai aula tetap bebas, tidak diperlukan palung pemandu

Produk yang cocok untuk autoglide 5

Kabel bus
  • Untuk kondisi iklim khusus
  • Untuk jari-jari yang ketat hingga 7,5xd
  • Untuk jarak tempuh yang jauh
  • Bahan selubung: PVC, iguPUR, PUR atau TPE
Pergi ke toko online
Kabel motor
  • Tahan api, tahan minyak, bebas halogen
  • Untuk jari-jari yang rapat hingga 5xd
  • pelindung keseluruhan dengan sudut jalinan optimal
  • Bahan selubung: PVC, iguPUR, PUR atau TPE
Pergi ke toko online

Contoh aplikasi dengan autoglide

autoglide 5 di SRU

autoglide 5 dalam teknologi konveyor

autoglide 5 dalam teknologi konveyor

Informasi lebih lanjut

Sets lengkap energy chain
Ke gambaran umum
Basis pengetahuan Energy chain
Pelajari lebih lanjut

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi