Ubah Bahasa :

Pengaruh cuaca seperti dalam kehidupan nyata
Rig uji front loader merupakan bagian dari laboratorium uji igus seluas 3.800 m2. Tujuan dari rig ini adalah untuk menguji berbagai kombinasi bantalan biasa dan poros untuk sektor mesin pertanian dan konstruksi dalam kondisi yang realistis. Setiap pengujian memeriksa berbagai pengelompokan dalam perbandingan langsung. Hal ini memungkinkan untuk menguji berbagai bahan iglidur dan bantalan logam.
Rig uji memungkinkan kami untuk membandingkan solusi pelanggan yang ada (bushing baja, bantalan logam canai dengan lapisan Teflon, bantalan perunggu, dll.) Dalam aplikasi nyata dengan bantalan biasa iglidur yang bebas perawatan.
Hasilnya tidak hanya penting untuk front loader, tetapi juga dapat diterapkan pada aplikasi lain yang melibatkan beban berat. Parameter serupa umumnya dapat ditemukan di semua bidang yang digerakkan oleh silinder hidraulik.
Kami juga akan dengan senang hati melakukan pengujian untuk aplikasi bantalan biasa Anda. Bergantung pada parameter yang diperlukan, rig uji lebih lanjut tentu saja tersedia untuk menguji aplikasi dalam pengaturan serealistis mungkin.
| Tangki | Aliran volume | Tekanan Pekerjaan | Motor | Sistem kontrol |
|---|---|---|---|---|
| 300l | 66l/mnt. | Maks. 220 bar | 11kW | PLC dikendalikan dengan layar sentuh 10" |
| Lintasan | Operasi getar | Beban Maksimum | Vmax |
|---|---|---|---|
| Trip tunggal | Mudah | 500kg (variabel) | 4 siklus/menit. pada poros yang penuh |
| Kombinasi trip tunggal | Multiple | ||
| Sinkronisasi lintasan |
Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB