Ubah Bahasa :

Rantai energi terkuat - dengan keamanan ganda - namun fleksibel
Rantai lepas pantai OSC dari igus® digunakan dalam kondisi terberat, di mana keamanan, daya tahan, dan pengaruh lingkungan yang keras sangat penting untuk pengoperasian sistem. OSC menggabungkan keunggulan rantai plastik-energi dengan kabel tegangan tinggi, yang dipandu di kedua mata rantai. Gaya tarik diserap oleh tali serat plastik dan ditransfer ke braket pemasangan. Pemisahan interior dapat disesuaikan secara modular dengan proyek dan paket kabel. Rantai elektronik® menawarkan radius tikungan 750mm untuk kabel dan selang.

Pemisahan interior rantai energi dapat disesuaikan dengan proyek dan kabel/selang yang akan digunakan. Kabel-kabel disusun berdampingan dan dipisahkan satu sama lain oleh badan PU (dalam bentuk sisir). Blok pemisah interior dimasukkan ke dalam rangka baja dan dikunci dari atas dengan sekrup dan palang pemanjang.
Tautan rantai OSC terbuat dari bahan PU berbusa dan oleh karena itu tahan benturan. Kabel plastik berjalan di dalam mata rantai dan dijepit beberapa kali di setiap mata rantai. Semua bagian dibaut menjadi satu dan dapat dikencangkan dua kali jika perlu.
Tali serat plastik berkekuatan tinggi menyerap setiap gaya tarik yang terjadi dan memindahkannya ke braket pemasangan. Hal ini membuat kabel bebas dari regangan tarik. Kabel tegangan dapat menyerap gaya tarik hingga 187kN.
Kabel serat plastik berakhir di dua elemen sambungan baja. Pelepas tegangan kabel juga terletak pada titik ini. Braket pemasangan dapat disekrup ke struktur pelanggan menggunakan lubang tembus.

| Diameter kabel: | Max. 80mm |
| Hi [mm] | Max. 80mm |
| Ha [mm] | 180 mm |
| Pitch [mm] | 187,5 / 750 |
| Jari-jari tekuk [mm] | 750mm |
| Berat [kg/m] | 40kg/m |
| Beban kerja [kN] | 187kN |
Rantai lepas pantai OCS dapat digunakan dalam industri berikut:
igus® telah mengembangkan rantai lepas pantai sehingga kabel dengan penampang besar dan bobot tinggi dapat dipandu dengan aman dalam aplikasi yang ditangguhkan. Rantai energi ini adalah rantai energi terkuat dan paling kuat dari igus. Dikembangkan secara khusus untuk menahan beban kabel yang tinggi atau bahkan beban angin. Karena tali plastik yang dipasang di dalam mata rantai, rantai energi dapat menyerap beban tarik hingga 187kN.
Pasokan energi baru dari igus® dibangun di sekitar kabel plastik dengan daya tarik tinggi yang menyerap gaya tarik pada sistem. Tali terbuat dari serat plastik sintetis, sehingga tahan pecah, tahan cuaca, fleksibel, dan bebas korosi. Hal ini memungkinkan rantai elektronik untuk membawa beban tarik hingga 187kN.
Rantai elektronik® dapat dibuka dari atas dengan melonggarkan sekrup pada palang. Hal ini memberi Anda akses ke paket kabel dan Anda dapat menukarnya. Kemungkinan lain adalah menarik kabel secara memanjang melalui OSC.
Pengiriman rantai OSC tergantung pada panjang rantai. Biasanya rantai OSC dikirim dalam keadaan sudah dirakit, dengan perakitan akhir di lokasi pelanggan. Tim instalasi kami dengan senang hati akan mengurus perakitan.
Semua bagian rantai dibaut menjadi satu dan diamankan serta direkatkan dengan ring baji. Jika diperlukan, sambungan ini juga dapat dibuat dengan cotter pin sebagai pengunci sekrup ganda.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB