Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Gulungan kabel bermotor dengan penggerak listrik
Dengan panel kontrol atau remote control
Dengan pemantauan ketegangan dan panjang
Dengan teknologi twisterchain, bukan slip ring
Versi kontainer standar memungkinkan kabel diperpanjang 35m atau 55m
Housing khusus dengan ketinggian 55m atau lebih
Dapat dikonfigurasi dengan kabel yang berbeda, tergantung pada kategori daya dan voltase
Sesuai standar ISO 80005-1/80005-3
Tanpa slip ring
Komponen listrik yang kurang peka
Gerak rotasi melalui e-chain
Tidak diperlukan sambungan pemutar tambahan untuk kabel serat optik
Arahkan pemandu kabel tanpa gangguan dari kabinet kontrol ke konektor
Tahan terhadap air laut, dingin, panas dan getaran
Perawatan rendah dan mudah diperiksa
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB