Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Gulungan e-chain bermotor dengan lilitan rantai igus khusus di atasnya
Rantai khusus dengan aplikasi rolling dan SPO secara mobile terpasang
SPO secara mobile dapat dipindahkan dengan peralatan pelabuhan atau sistem winding yang ada
Kabel dilindungi dan tidak terbuka di terminal
Untuk alasan keamanan, koneksi dalam keadaan berenergi tidak dimungkinkan
Dapat dihubungkan ke SPO stasioner manapun
Dengan hoist untuk menangani kabel yang berat
Panjang ekstensi 50-60m
Instal SPO secara mobile dari pada SPO stasioner secara langsung
Juga dimungkinkan di ruang instalasi yang sangat terbatas
Panjang ekstensi 75m
Jenis kapal yang berbeda dapat dihubungkan kapan saja
Kabel tegangan menengah yang mahal terlindung dari abrasi, pemotongan, dan pengaruh luar lainnya
Penanganan yang mudah dan peningkatan keselamatan kerja: SPO secara mobile digerakkan ke titik koneksi, kabel yang berat tidak harus diseret dengan susah payah ke SPO stasioner di dermaga
Peningkatan keamanan, masa pakai lebih lama, dan biaya lebih rendah
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB