Bucket ekskavator berisi tanah.

Kemampuan apa saja yang dimiliki oleh bahan iglidur® untuk beban tinggi?

  • Bebas dari pelumasan dan perawatan
  • Lebih ringan
  • Rasio harga-kinerja yang baik
  • Masa pakai dapat diprediksi tanpa biaya

iglidur® Q2 - bearing heavy-duty yang tahan lama

  • Tahan aus dan stabil secara dimensi di bawah beban tinggi
  • Hemat biaya
  • Bebas dari pelumasan dan perawatan

.

iglidur® Q - puncak stabilitas

  • Untuk beban tinggi - tahan-aus pada banyak poros
  • Untuk ketahanan abrasi yang sangat baik, terutama dalam kombinasi dengan beban yang sangat tinggi
  • Untuk nilai pxv yang ekstrem
  • Koefisien gesekan yang baik

.

iglidur® Q290 - heavy duty pada poros yang lunak

  • Untuk beban sedang hingga tinggi, terutama pada poros lunak
  • Tahan lama, terutama pada poros lunak
  • Tidak sensitif terhadap beban tepi
  • Tahan terhadap suhu permanen hingga +140°C

.

  1. Maks. Suhu aplikasi jangka panjang
  2. Maks. Tekanan permukaan yang direkomendasikan pada +20°C
  3. Kombinasi terbaik untuk p = 1MPa, v = 0.3m / s, berputar

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi