Ubah Bahasa :

Solusi ringkas untuk perutean kabel pada slewing jib crane hingga jarak tempuh 10 meter. Dengan versi perekat baru, bahkan lebih hemat biaya dan sangat mudah dipasang dengan aman tanpa pengeboran. Pemasangan yang sangat cepat dan mudah dengan bantalan perekat dan templat pemasangan.
Sistem pemandu kabel guidelok swing GLO.S dari igus® memungkinkan pergerakan crane yang aman dalam produksi cetakan injeksi Talke Plastic. Manufaktur kontrak sangat disesuaikan, sehingga alat yang dibutuhkan harus diganti secara teratur tergantung pada proyek. Dalam produksi cetakan injeksi di spesialis Talke Plastic di Thuringia, hal ini dilakukan dengan menggunakan sistem derek di bawah langit-langit. Untuk memastikan bahwa pergerakan derek berjalan dengan aman dan tidak ada yang terluka, perusahaan memutuskan untuk memasang sistem perutean kabel GLO.S ayunan guidelok swing dari igus®. Solusinya sangat mengesankan, paling tidak karena pemasangan panduan yang inovatif dan sangat sederhana dengan menggunakan teknologi perekat.
| Part No. | Penetapan | rantai elektronik lebar bagian dalam® [mm] | rantai elektronik tinggi bagian dalam® [mm] | Radius Tekuk |
|---|---|---|---|---|
| GLO.S.E2i.21.025.4.G | Modul ujung tetap / penyangga statis | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.L | Rocker lari atas, penyangga kiri | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.R | Rocker lari atas, penyangga kanan | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |

Lebar bagian dalam bertambah 13 mm dibandingkan dengan GLO.S.E2i.21.025, memungkinkan lebih banyak kabel yang dapat dirutekan dalam aplikasi

Seri E2.21
tinggi bagian dalam hi: 21 mm
lebar bagian dalam Bi: 50 - 68 mm
radius tikungan R: 35 - 180 mm
pitch: 33,3 mm

Seri 1400
tinggi bagian dalam hi: 21 mm
lebar bagian dalam Bi: 15 - 125 mm
radius tikungan R: 35 - 180 mm
pitch: 33,3 mm

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB