Panduan kabel pada FANUC CRX

igus adalah Mitra Peralatan FANUC CRX

Fanuc CRX

Sumbu titik pengikat 1 & 6

Sambungan ke sumbu 6

Koneksi Fanuc CRX ke sumbu 6

Sumbu koneksi 1

Cobot lampiran CRX axis 1

Memasang sistem energy supply triflex R pada FANUC CRX

Rentang penjepit Cobot

Kait dan loop penjepit

Standar clamp cobot
  • 1x tempat plastik
  • Pita Velcro 1m
  • penjepit yang paling disukai dalam kisaran
  • bebas silikon
  • kebebasan maksimum untuk perutean kabel

Clamp tanpa strain relief

Clamp cobot dengan mounting bracket dan tanpa strain relief
  • 1x tempat plastik
  • Pita Velcro 1m
  • 1x braket pemasangan lampu ukuran 30 atau 40
  • cocok untuk TRE, TRC & TRL dalam ukuran 30 atau 40
  • bebas silikon

Clamp dengan strain relief

Penjepit Cobot dengan MB dengan SR
  • 1x tempat plastik
  • Pita Velcro 1m
  • 1x braket pemasangan lampu ukuran 30 atau 40
  • Dalam ukuran 40 opsional dengan gigi pelepas regangan panjang dan pendek
  • Cocok untuk TRE, TRC & TRL dalam ukuran 30 atau 40
  • bebas silikon

Protektor clamp

Clamp cobot protektor
  • Tempat plastik 1x
  • Pita Velcro 1m
  • 1x pelindung bulat ukuran 40
  • Pelindung dapat membawa TRE, TRC & TRL dalam ukuran 40
  • bebas silikon

Clamp selang PMA

Clamp Cobot PMA
  • 1x tempat plastik
  • Pita Velcro 1m
  • Klip PMA
  • tersedia dalam 5 ukuran untuk selang bergelombang dengan diameter:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm dan Ø48 mm
  • bebas silikon

e-chain yang sesuai dengan clamp cobot

chain triflex R

CRX tersedia dalam konfigurator

Fanuc CRX tersedia dalam konfigurator
  • jenis penjepit
  • ukuran rantai (30 atau 40)
  • versi rantai (terbuka, tertutup atau ringan

Kotak sampel cobot

Kotak sampel cobot
  • 1 Penjepit Cobot dengan braket pemasangan dan pelepas tegangan
  • Pita Velcro 35 cm
  • 9 mata rantai TRC.30.050.0.B

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi