Memilih twisterchain baru yang tepat

Memilih twisterchain yang tepat
Memilih twisterchain yang tepat
twisterchain
twisterchain
twisterchain
twisterchain

Petunjuk untuk mendesain twisterchain baru menggunakan sebuah contoh:

1. Pilih seri dan tentukan lebar rantai - data pelanggan, misalnya

  • Radius luar ruang pemasangan yang tersedia = 592mm
  • Radius dalam ruang pemasangan yang tersedia = 311mm
  • Sudut rotasi α = 220°
  • Tinggi jarak bebas = 466mm
  • Maks. Ø pelanggan kabel = 22mm (7,5xd)

2. Pilih AR radius luar

3. Pilih IR radius dalam

4. Tentukan radius tikungan R

5. Tentukan tinggi jarak bebas yang diperlukan [H]

pemilihan twisterchain

6. Hitung jumlah tautan yang diperlukan n

Rekomendasi untuk mendesain twisterchain baru tanpa komponen tambahan

SeriAR [mm]FZmax. [kg/m] α0°- 180° FZmax. [kg/m] α180°- 360° v di AR diizinkan [m/s] a di AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063.612
50063.612
60063.612
650 52.711,5
75041.811
85041.811
TC566508512
7508512
8508512

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi