twisterchain® - gerakan melingkar dan spiral, dapat dibuka di kedua sisi

twisterchain
  • Stabil, beban tambahan yang tinggi memungkinkan, berjalan mulus, dioptimalkan dengan bobot
  • Kecepatan rotasi hingga 1 m / s dan lebih banyak lagi
  • Gerakan melingkar/spiral hingga 360° dari stok (hingga 400° berdasarkan permintaan)
  • Interior yang ramah kabel dan halus dapat dibuka palang di radius dalam dan luar
  • Berhasil diuji lebih dari 1 juta siklus di laboratorium igus®

Program pengiriman

twisterchain TC32

Seri TC32

rantai elektronik®, dapat dibuka di kedua sisi
twisterchain TC42

Seri TC42

rantai elektronik®, dapat dibuka di kedua sisi
twisterchain TC56

Seri TC56

rantai elektronik®, dapat dibuka di kedua sisi
twisterchain 2208

Seri 2208

rantai elektronik®, dapat dibuka di kedua sisi

twisterchain® berlaku secara umum

twisterchain
twisterchain
twisterchain

Direalisasikan dalam praktik: twisterchain di banyak robot

twisterchain di banyak robot

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi