Ubah Bahasa :

Konfigurator untuk sistem robotik lengkap
Konfigurator menawarkan opsi untuk merancang paket pembawa kabel lengkap dari sumbu 2 hingga sumbu 6. Dimungkinkan untuk produsen berikut:
Dengan alat online, Anda dapat dengan cepat dan mudah mengonfigurasi sistem yang tepat untuk masing-masing robot.
Namun, ukuran sistem masing-masing juga harus disesuaikan dengan kabel & selang (pengisian). Idealnya, tingkat pengisian rantai elektronik® tidak boleh melebihi angka 60%.
Pengisian dapat diintegrasikan langsung di alat online sehingga ukuran sistem yang tepat dapat langsung dipilih.
Ketika memilih ukuran triflex® R yang benar, penting untuk memastikan bahwa ruang bebas direncanakan untuk semua jalur listrik, pneumatik dan media. Hal ini diperlukan untuk mengimbangi gaya yang disebabkan oleh gerakan relatif antara rantai elektronik® dan kabel serta di antara kabel itu sendiri. Kabel harus dipasang dengan jarak bebas/udara yang cukup. Nilai berikut ini dapat digunakan sebagai patokan kasar: Jumlah penampang kabel tidak boleh melebihi 60% dari penampang yang berguna; selain itu, jarak bebas 10% atau setidaknya 1 mm ke kabel berikutnya atau rantai elektronik® harus dipertahankan. Solusi tercepat dan termudah untuk pengisian triflex® R yang tepat adalah konfigurator pemisahan interior, di mana semua seri triflex® R tersedia

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB