Ubah Bahasa :
igus telah mengembangkan sistem separator inovatif baru untuk E4.1L. Hal ini membuatnya sangat mudah untuk menyisipkan rak-rak pada beberapa tingkat untuk interior separation yang disesuaikan. Tentu saja, sistem separator baru ini juga sedang diuji di laboratorium uji igus.
igus telah membandingkan e-chain® E4.48L yang terbuat dari plastik dengan produk competitor dalam uji perbandingan di laboratorium uji terbesar di industri ini di Cologne. Kedua chain dinilai dalam hal kapasitas beban panjang unsupported, kerusakan, dan perilakunya di bawah gaya tarik:
| e-chain E4.48L | Competitors | |
|---|---|---|
| Tinggi bagian dalam/luar | 48mm/64mm | 40mm/62mm |
| Lebar dalam/luar | 105mm/125mm | 67mm/76mm |
| Pitch | 67mm | 76mm |
| Berat per meter | 1.73kg | 2.08kg |

Kapasitas beban dengan panjang unsupported
Penyiapan pengujian: Kedua chains digantung tanpa support lebih dari 1,8m dengan berat tambahan 5kg/m.
Hasil: Dibandingkan dengan garis netral, chain pesaing lebih melorot 6mm daripada E4.48L.

Perilaku dengan gaya tarik
Penyiapan pengujian: Kedua chains di-clamp pada fixture di laboratorium uji dan tegangan diterapkan ke kedua ujungnya secara bersamaan.
Hasil: E4.48L dapat menahan 86% kekuatan tarik yang lebih besar daripada chain pesaing.

Uji kerusakan
Penyiapan uji: Dalam uji kerusakan, chain yang unsupported dibebani dari atas. Beban tambahan ditingkatkan sampai chain putus.
Hasil: E4.48L dapat menahan beban tambahan 45% lebih banyak daripada chain competitor.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB