Ubah Bahasa :

igus® membandingkan rantai energi R4.38L yang terbuat dari plastik dengan produk kompetitor dalam sebuah uji perbandingan di laboratorium uji terbesar di industri ini di Cologne. Kedua rantai dinilai dari segi penampilan, panjang tanpa penyangga, perilakunya di bawah gaya tarik, kapasitas menahan beban dalam uji kerusakan, dan kemudahan pemasangan.
igus® R4.38L
Rantai kompetisi
Panjang tanpa penyangga 1,5 m dengan berat tambahan ****4 kg/m
Tidak kendur setelah 96 jam
(96 mm)
Kendur 19 mm
Uji tarik
Pada 7.481 N, R4.38L dapat menahan gaya tarik yang lebih besar daripada
rantai pesaing.
2.200 N
Uji kerusakan
Pada 1.590 N, R4.38L dapat menahan lebih banyak gaya
dari rantai kompetisi.
994 N
Kemudahan perakitan
Dapat dibuka di kedua sisi
Tautan dapat dipotong memanjang
Dapat dipartisi secara interior
Tidak berengsel
Memakan waktu untuk memotong memanjang
Partisi interior tidak
mungkin
Kesimpulan:
E-tube igus® R4.38L lebih unggul daripada produk saingannya di semua area yang diuji.
Informasi lebih lanjut:

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB