Strain relief separator

Separator dengan gerigi strain relief yang terintegrasi

Strain relief separator
  • Untuk digunakan pada mata rantai pertama atau terakhir
  • Ideal untuk kebutuhan ruang kecil
  • Bagian aksesori untuk sistem rantai energi igus®
  • Mudah dipasang, tanpa sekrup
  • Jumlah "n" tergantung pada pilihan kabel (diameter, jenis) dan ruang yang tersedia
Part No. strain relief separatorUntuk seriJumlah gigiLebar kaki Dimensi A [mm] Lebar web Dimensi B [mm]Jarak minimum Dimensi C kiri / kanan [mm]maks. Garis Ø Dimensi D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Beli sekarang
2020.Z2400 / 25002104-6Beli sekarang
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Beli sekarang
1685.01.ZR167/R1684224-18Beli sekarang
481.ZRR482103.5106,5
T2103.Z210284134Beli sekarang
T2103.ZE4.21284134Beli sekarang
28.ZE4.282104-8Beli sekarang
28.ZTR4.282104-8Beli sekarang
48.ZE4.48L2144.5820Beli sekarang
48.ZSE4.48L2144.5820Beli sekarang
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124Beli sekarang
E6.35.02.ZE6.35384124Beli sekarang
E6.40.02.ZE6.403134-8
Strain relief separator

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi