Ubah Bahasa :
Untuk apa produk baru ini?
Sistem modular igus®® sebelumnya untuk aplikasi berputar telah direvisi dan dioptimalkan berdasarkan pengalaman kami selama bertahun-tahun dengan solusi proyek individu. SRM suplai energi berputar yang baru dipasok sebagai sistem lengkap dengan rantai elektronik®, elemen sambungan, pemisahan interior, pelepas tegangan, dan palung pemandu yang terbuat dari baja galvanis. 
 
Area aplikasi
Sistem lengkap ini dirancang untuk semua aplikasi berputar di hampir semua industri dengan diameter eksternal hingga 2,8 meter dan sudut rotasi hingga 380°.
Apa saja manfaatnya?
Dengan SRM, pelanggan kami menerima sistem lengkap yang disesuaikan dengan jaminan sistem. Semua komponen yang diperlukan dapat dipesan dengan satu nomor identifikasi.
 
Ukuran untuk sistem SRM 
Diameter luar 600 dan 800 dengan rantai elektronik® E4.21
Diameter luar 900 dan 1200 dengan rantai elektronik® E4.32
Diameter luar 1500 dan 1800 dengan rantai elektronik® E4.42
Diameter luar 2400 dan 2800 dengan rantai elektronik® E4.56
Persyaratan individu
Sudut atau diameter rotasi yang lebih besar masih dimungkinkan dengan perencanaan proyek yang disesuaikan. Ukuran menengah dapat dihitung dengan mudah dan segera.

Cobalah di rumah atau di kantor dan dapatkan kesan pertama
Anda dapat menguji modul rotasi baja dengan layanan augmented reality gratis kami yang baru. Akses layanan ini dengan PC dan pindai kode QR dengan perangkat pintar Anda untuk model AR atau klik tautan secara langsung dengan perangkat pintar Anda.





Sistem lengkap dengan palung pemandu plastik, sudut rotasi 360°
PRM suplai energi berputar adalah palung plastik untuk mesin pengukur dan penanganan yang lebih kecil, misalnya. Pemandu ini juga cocok untuk aplikasi kamera. Tidak memerlukan kontak geser dan terlindung dari korosi.

Sepuluh tips berharga untuk panduan yang benar untuk modul sirkuit jika Anda ingin mendesain sendiri. Hindari kesalahan yang dapat mengganggu masa pakai sistem Anda atau bahkan menyebabkan kegagalan.
Dari isi:
- Merencanakan palung pemandu dengan benar
- Kiat untuk perutean kabel
- Membatasi sudut rotasi maksimum
- Menghasilkan data CAD untuk saluran dan seluruh modul
Unduh 10 kiat sekarang secara gratis. Kami juga siap membantu dan memberi saran kepada Anda secara pribadi kapan saja.
Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB