Ubah Bahasa :

Dengan standar e-spool® dan versi HD, kabel digulung dalam rantai energi yang hemat tempat. Dengan menggunakan twisterband, berbagai macam media dapat dipandu tanpa gangguan. Adaptasi dan perluasan pengisian juga dapat dilakukan kapan saja.
| Kecepatan v | Maks. 1 m/s |
| Akselerasi a | Maks. 1m/s² |
| Kecepatan lateral | Maks. 1 m/s |
| Akselerasi lateral | Maks. 1 m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (aksial) |
| Kisaran suhu | 0 - 70°C / Pilihan HD: 0 - 80°C |
| Isi berat vertikal | maks. 1kg/m |
R = ekstensi kanan; L = ekstensi kiri
| Part No. | Panjang [mm] | Berat [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13.5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13.5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = ekstensi kanan; L = ekstensi kiri
| Part No. | Panjang [mm] | Berat [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = ekstensi kanan; L = ekstensi kiri
| Part No. | Panjang [mm] | Berat [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 56.5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = ekstensi kanan; L = ekstensi kiri
| Part No. | Panjang [mm] | Berat [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
Karena tekanan mekanis khusus pada e-spool®, kami sarankan untuk menggunakan kabel chainflex®. Kami juga merekomendasikan untuk mengikuti aturan pengisian berikut ini:
1. kabel hanya boleh diletakkan berdampingan dalam rantai linier - jangan pernah meletakkan beberapa kabel di atas satu sama lain!
2. kabel chainflex® dengan jaket luar TPE harus digunakan untuk kabel yang tidak berpelindung jika memungkinkan.
3. kabel berpelindung harus dari keluarga kabel chainflex® CFROBOT.
4. radius tikungan maksimum dari twisterband yang digunakan harus diperhatikan.
5. jika memungkinkan, gunakan pemisah untuk melindungi kabel dari loncatan dan abrasi. Untuk memanfaatkan ruang interior sebaik mungkin, pasang pemisah secara bergantian di segmen yang berurutan.
6. Masukkan kabel yang diurutkan berdasarkan diameter atau radius tekukan - masukkan kabel tipis dan kecil ke arah dalam dan kabel yang lebih besar ke arah luar.
7. Hilangkan ketegangan pada kedua ujung kabel. Simpul pengikat kabel tidak boleh dipasang searah dengan arah rantai.
8. Kabel harus diletakkan di dalam twisterband sedemikian rupa sehingga memiliki ruang bebas ke arah luar dan ke arah sumbu putar.
Petunjuk pemasangan
Dalam kasus aplikasi yang bergerak secara horizontal, permukaan yang halus harus disediakan di mana rantai energi dapat bergerak.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB