Modul putar statis

Modul putar statis

Modul putar statis yang tersedia

Part No. Energy chainPanjang [mm]chain linkSudut rotasi [°]Ø luar [mm]Ø dalam [mm]Tinggi [mm]Maks. kabel Ø [mm]
IE14.1.400.80B15i.038.038/080.0 75121400400150557.5
IE14.1.600.100E4.21.050.048/160.01016313606003001009.5
IE14.1.800.150E4.21.100.100/160.011383530080030015018
IE14.1.900.170E4.32.10.075/200.014342330090040017015
IE14.1.1200.220E4.32.15.150/200.01770293001,20040022028
IE14.1.1500.230E4.42.15.125/400.0224131300150080023025
IE14.1.1800.270E4.42.20.200/400.0264337300180080027038

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi