Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Konfigurasi sistem suplai energi lengkap untuk jarak lintasan yang pendek atau pun panjang, serta untuk aplikasi menggantung. Pilih kabel yang diperlukan untuk membuat separasi interior aplikasi Anda, masukkan parameter spesifik dan parameter lingkungan untuk aplikasi Anda, dan alat ahli suplai energi akan menyarankan solusi terbaik untuk sistem suplai energi Anda.
Tinggi bagian dalam: 9 – 56mm
Pipa bergelombang: 28–40mm
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
24h