Ubah Bahasa :

liftband - modular, tidak berisik, hemat ruang Mengangkut media, energi, dan data ke atas. Dengan liftband, aplikasi vertikal tinggi dapat direalisasikan yang memiliki banyak ruang horizontal yang tersedia tetapi hanya memungkinkan ketinggian sistem yang rendah.
Area aplikasi yang memungkinkan: Teknologi panggung, derek dalam ruangan, antena teleskopik bergerak

A = Tali penahan, distribusi beban yang merata
B = triflex yang mudah® untuk memudahkan pemasangan kabel termasuk pemisahan interior yang sederhana
C = Sabuk nilon untuk "berat pengisian" yang tidak terbatas
D = Sistem keranjang baja variabel untuk ketinggian saluran yang optimal untuk setiap sistem

| Tinggi ekstensi | Desain keranjang |
|---|---|
| 0-3m | Satu piece basket |
| 3 - 13m | Telescopic basket |
Untuk menghitung panjang rantai/panjang kabel, gunakan rumus berikut**: ( ( jarak tempuh dalam meter / 0,75 + 2 ) x 57 ) x 25.** Harap bulatkanhasilnya. Contoh: Panjang rantai/kabel perjalanan 1 meter = ((1m / 0,75 + 2) x 57) x 25 = 4750 mm
| Kecepatan | Percepatan | Kecepatan lateral | Akselerasi lateral |
|---|---|---|---|
| ≤ 1m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1m/s | ≤ 2 m/s2 |
Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB