guidefast

Pasokan energi yang ekonomis untuk girder crane dan crane dalam ruangan

guidefast
  1. Pengikatan yang cepat dan mudah menggunakan rel penjepit
  2. Saluran baja satu bagian dengan panjang standar 2 m
  3. tahan abrasi: batang luncur untuk dipasang di tengah
  4. Sambungan talang dihubungkan melalui klip, sehingga tidak ada tepi yang bergeser
  5. Pintar: 2 versi braket dengan pelepas tegangan terintegrasi
guidefast
guidefast

panduan melalui guidefast
guidefast
  • Panjang standar: 2.000mm
  • Bahan standar: baja galvanis
  • Setiap elemen memiliki bukaan untuk masuknya kabel
  • Versi dengan bilah luncur yang terpasang juga tersedia
  • nomor bagian bervariasi tergantung pada ukuran - silakan lihat tabel di bawah ini
Part No.Untuk rantai elektronik®dengan atau tanpa bilah luncurlebar bagian dalam melalui BRi [mm]A [mm]B [mm]
GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 tanpa bilah luncur 42.56181
GF91.30.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0tanpa bilah luncur 67.561106
GF92.30.03.2000E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 tanpa bilah luncur 587597
GF92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 tanpa bilah luncur 7775115.5
GF92.30.07.2000E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 tanpa bilah luncur 9775135.5
GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 tanpa bilah luncur 10975148
GF92.30.10.20002500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 tanpa bilah luncur 12375161.5
GF95.30.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 tanpa bilah luncur 70105108.5
GF95.30.07.2000E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 tanpa bilah luncur 95105133.5
GF95.30.10.2000E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 tanpa bilah luncur 120105158.5
GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 dengan bilah luncur 42.56181
GF91.31.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 dengan bilah luncur 67.5 61106
GF92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 dengan bilah luncur 587597
GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 dengan bilah luncur 7775115.5
GF92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 dengan bilah luncur 9775135.5
GF92.31.09.20002500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 dengan bilah luncur 10975148
GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 dengan bilah luncur 12375161.5
GF95.31.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 dengan bilah luncur 70105108.5
GF95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 dengan bilah luncur 95105133.5
GF95.31.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 dengan bilah luncur 120105158.5

guidefast
guidefast Haler pendek
  • Dilengkapi dengan blok terminal dan sekrup
  • Blok terminal dengan konduktivitas yang tersedia sesuai dengan DIN EN 61537: Standar
  • Opsi pengencangan yang lebih sedikit untuk kabel tetap, oleh karena itu lebih hemat tempat daripada versi panjang
  • Jarak penyangga standar: 1 dudukan per meter
Part No.
GF9.2.12 guidefast, dudukan versi pendek - standar blok penjepit
GF9.2.12.CD guidefast, dudukan versi pendek - blok penjepit dengan konduktivitas
guideast (pemandu)
guidefast
guidefast Haler panjang
  • Dilengkapi dengan blok terminal dan sekrup
  • Blok terminal dengan konduktivitas yang tersedia sesuai dengan DIN EN 61537: Standar
  • Opsi pengencangan ekstra banyak untuk kabel yang dipasang secara permanen
  • Jarak penyangga standar: 1 dudukan per meter
Part No.
GF9.2.11guidefast, versi panjang dudukan - standar blok penjepit
GF9.2.11.CD guidefast, dudukan versi panjang - blok penjepit dengan konduktivitas
guidefast
guidefast
guidefast
  • Memastikan bahwa dua bagian talang terhubung tanpa anak tangga
  • Dipasang dengan palu karet
  • Konektor sudah termasuk saat memesan talang Guidefast >1000 mm
Part No.
908.467 guidefast, dudukan versi pendek - standar blok penjepit
guidefast
guidefast
guidefast

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Product Manager ECS National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi