Untuk selang besar - lebih banyak variabilitas

Peningkatan ruang interior yang sangat besar untuk pemandu selang yang lembut

  • Cocok untuk selang dengan diameter luar maks. 80 mm.
  • Dapat dibuka ke radius dalam atau luar, dapat diputar terbuka.
  • Pemisahan interior modular yang sesuai untuk segmentasi interior yang optimal Bagian No. 25/41.1 (bukan untuk seri 2450) .
  • Desain palang ekstender dan pemisahan interior yang ramah kabel.
  • Kekuatan penahan palang extender yang tinggi.
Rantai gantungan
rantai elektronik® Seri 2400/2500/2450
rantai elektronik® Seri 2400/2500/2450
Rantai penyetrikaan 2

rantai elektronik® dengan palang pemanjang, seri 2400

Rantai busur nomor pesanan radius tikungan R [mm]Tinggi bagian dalam hi [mm]
2400.05D36.075.075 41
2400.05D36.100.0 10041
2400.05D36.125.0 12541
2400.05D36.150.015041
2400.05D36.175.017541
2400.05D36.200.020041
2400.05D36.225.022541
2400.05D36.250.0 25041
2400.10D36.075.07541
2400.10D36.100.0 10041
2400.10D36.125.012541
2400.10D36.150.0 15041
2400.10D36.175.017541
2400.10D36.200.020041
2400.10D36.225.022541
2400.10D36.250.025041

Rantai busur Seri 2450

Rantai busur nomor pesanan radius tikungan R [mm]Tinggi bagian dalam hi [mm]
2450.05D36.075.0 75 41
2450.05D36.100.010041
2450.05D36.125.012541
2450.05D36.150.015041
2450.05D36.175.017541
2450.05D36.200.020041
2450.05D36.225.0 22541
2450.05D36.250.0 25041
2450.10D36.075.07541
2450.10D36.100.010041
2450.10D36.125.0 12541
2450.10D36.150.015041
2450.10D36.175.0 17541
2450.10D36.200.020041
2450.10D36.225.022541
2450.10D36.250.025041

Rantai busur Seri 2500

Rantai busur nomor pesanan radius tikungan R [mm]Tinggi bagian dalam hi [mm]
2500.05D36.055.0 5541
2500.05D36.075.07541
2500.05D36.100.010041
2500.05D36.125.012541
2500.05D36.150.015041
2500.05D36.175.017541
2500.05D36.200.0 20041
2500.05D36.225.0 22541
2500.05D36.250.025041
2500.10D36.055.05541
2500.10D36.075.07541
2500.10D36.100.010041
2500.10D36.125.012541
2500.10D36.150.015041
2500.10D36.175.0 17541
2500.10D36.200.0 20041
2500.10D36.225.0 22541
2500.10D36.250.025041

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi