e-spool® ringkas - cable drum yang digerakkan pegas tanpa slip ring

e-spool compact
  • Media yang berbeda (daya, data, fiber optic, udara, cairan) dapat digabungkan dalam satu sistem
  • Suplai energi ke segala arah
  • Penggantian dan perluasan pengisian yang sederhana
  • Hemat tempat dan hampir "tidak terlihat"
  • Desain aluminium yang sangat ringan untuk seri SP1.240
  • Maks. kecepatan ekstensi dan retraksi 1m/s
  • Desain aluminium yang sangat ringan

FAQ - pertanyaan yang sering diajukan

  • e-spool® flex dan e-spool® SPC dengan ekstensi manual jika hanya satu kabel yang harus dipandu dengan sangat lambat atau dengan tangan.
  • e-spool® teater untuk aplikasi overhead di ruang publik
  • Semua penggulung kabel pegas e-spool® lainnya harus dipilih sesuai dengan panjang ekstensi dan volume pengisian/diameter kabel.
  • e-spool® flex dengan 10.000 gerakan
  • e-spool® standar dengan 70.000 siklus
  • e-spool® HD dengan 40.000 siklus
  • e-spool® teater dengan 40.000 siklus
  • Untuk kabel yang unshielded, gunakan kabel dengan outer jacket TPE jika memungkinkan.
  • Gunakan kabel shielded dari keluarga CFROBOT.
  • Pastikan bahwa semua kabel harus memiliki diameter luar <17mm.
  • Jangan melebihi radius tekukan maksimum 44mm di inner radius dan 77mm di outer radius.

Parameter dinamis

konfigurator e-spool
Kecepatan maks. 1m/s
Akselerasi maks. 2m/dtk2
Max. kecepatan lateral 1m/s
Maks. akselerasi lateral 1m/s2 (radial) 0.25m/s2 (axial)

Aturan distribusi untuk e-spool®

Instruksi perakitan

instruksi assembly e-spool

Diwujudkan dalam praktik

Sistem winding dengan e-spool

Winding system

aplikasi e-spool®

  • Aplikasi luar ruangan
  • aplikasi e-spool® yang dioperasikan overhead di ruang publik (tribun, panggung, dll.)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi